Artikelnummer: TF-SC0-006-RS5

Betrieb, Innenbereich und Außenbereich, CLT, OS2, 6f, Gel-Schlauch, 3,8 mm, CST, Sgl Jkt – PVC, OFCR, Ozon-UV-Öl-beständig

Fabrikqualität, Innenbereich/Außenbereich, Zentrale Bündelader, OS2, 6 Glasfasern, Gelgefüllter Schlauch, 3,8 mm, Stahlriffelmantel, Einzelummantelung – PVC, OFCR, Ozon-UV-Öl-beständig

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Produktkategorie

Zentrales Bündelader-Glasfaserkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale und Backbone-Daten/Telco-Netz mit erweiterter Reichweite, Laute Umgebung, Innen-/Außenbereich und feuchte Standorte, Nagetiersicher

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

8,2 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

6

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

1

Fasern pro Untergruppe

6

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Panzertyp und Material

CST – Stahlriffelmantel

Verstärkungselement

Wasserabweisende Glasfasern

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,410 Zoll (10,4 mm)

Optische Merkmale

Wellenlänge 1310 nm 1550 nm
Max. Dämpfung 0,40 dB/km 0,30 dB/km
Felddurchmesser 9,2 µm 10,4 µm
1 Gigabit Ethernet-Leistung 5.000 m --
10 Gigabit Ethernet-Leistung 10.000 m 40.000 m

Min. Biegeradius bei Installation

20x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

83 lbs/kft (124 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung und Öl

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFCR, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

Anmerkungen

Beständig gegen Ozon und Hydraulikflüssigkeit

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 14.11.2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 14.11.2022

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung
TF-SC0-006-RS5N Schwarz Rolle