Artikelnummer: FI3M072P1

Mini-Verteilung OM3 für den Innenbereich mit 72 Fasern, OFNP Teileinheiten, 2,0 mm (12F)

FX für den Innenbereich, Mini-Verteiler, OM3, 72 Glasfasern, OFNP, Untereinheiten 2,0 mm (12F), Ummantelung in Aquamarin

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaser-Mini-Verteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Rechenzentrum, RAN, Horizontaler Backbone, Lokaler Backbone, Patching, Verlegung von Kabelkanälen

Fasertyp

OM3

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

72

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

6

Fasern pro Untergruppe

12

Durchmesser Untereinheit

0,078 Zoll (2,0 mm)

Farbe der Untergruppe

Aquamarin

Entlastungselemente Untereinheit

Aramidfasern

Zentrales Verstärkungselement

GRP

Verstärkungselement

Aramidfasern

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,320 Zoll (8,2 mm)

Farbe

Aquamarin

Anzahl der Ripcords

1

Optische Merkmale

Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,0 dB/km 1,0 dB/km
10 Gigabit Ethernet-Leistung 300 m --
Min. Effektive Modal-Bandbreite (EMB) 2000 MHz*km --
Min. OFL-Bandbreite (OFL = Overfilled Launch) 1500 MHz*km 500 MHz*km

Min. Biegeradius bei Installation

15x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

660 N (150 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

200 N (45 lbf)

Druckfestigkeit

110 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

44 lbs/kft (66 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

0 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

0 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, FT6

NEC/UL-Compliance

OFNP

CEC/C(UL)-Compliance

OFNP

ICEA-Compliance

S-83-596

TIA/EIA-Compliance

598-D

Telcordia Compliance

GR-409

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.104 Revisionsdatum: 19.03.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.104 Revisionsdatum: 19.03.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FI3M072P1 Aquamarin Rolle 612825288206