Artikelnummer: FI4M012P2

Plenum OM4 Mini-Verteilung für den Innenbereich, 12 Fasern

FX Mini Verteilung OM4 für den Innenbereich mit 12 Fasern, OFNP 3,0 mm, Ummantelung in Violett

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Innenbereich, Rechenzentrum, Patchen, Innenschränke, Anschlüsse an Arbeitsplatzgeräte

Fasertyp

OM4

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

12

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,118 Zoll (3,0 mm)

Farbe

Erikaviolett

Optische Merkmale

Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,0 dB/km 1,2 dB/km

Min. Biegeradius bei Installation

20 x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10 x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

220 N (50 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

75 N (17 lbf)

Druckfestigkeit

35 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

7,81 lbs/kft (5,2 kg/kg)

Temperaturbereich für die Installation

0 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

0 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

NEC/UL-Compliance

OFNP

CEC/C(UL)-Compliance

FT6

ICEA-Compliance

S-83-596

Telcordia Compliance

GR-409

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.99 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.99 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FI4M012P2 Erikaviolett Rolle 612825288596