Artikelnummer: FI4M036P1

Mini-Verteilung OM4 für den Innenbereich mit 36 Fasern, OFNP Teileinheiten, 2,0 mm (12F)

FX für den Innenbereich, Mini-Verteiler, OM4, 36 Glasfasern, OFNP, Untereinheiten 2,0 mm (12F), Violette Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaser-Mini-Verteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Rechenzentrum, RAN, Horizontaler Backbone, Lokaler Backbone, Patching, Verlegung von Kabelkanälen

Fasertyp

OM4

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

36

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

3

Fasern pro Untergruppe

12

Durchmesser Untereinheit

0,078 Zoll (2,0 mm)

Farbe der Untergruppe

Erikaviolett

Entlastungselemente Untereinheit

Aramidfasern

Zentrales Verstärkungselement

GRP

Verstärkungselement

Aramidfasern

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,272 Zoll (6,9 mm)

Farbe

Erikaviolett

Anzahl der Ripcords

1

Optische Merkmale

Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,0 dB/km 1,0 dB/km
10 Gigabit Ethernet-Leistung 400 m --
Min. Effektive Modal-Bandbreite (EMB) 4700 MHz*km --
Min. OFL-Bandbreite (OFL = Overfilled Launch) 3500 MHz*km 500 MHz*km

Min. Biegeradius bei Installation

15x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

660 N (150 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

200 N (45 lbf)

Druckfestigkeit

100 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

32 lbs/kft (46 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

0 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

0 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, FT6

NEC/UL-Compliance

OFNP

CEC/C(UL)-Compliance

OFNP

ICEA-Compliance

S-83-596

TIA/EIA-Compliance

598-D

Telcordia Compliance

GR-409

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.100 Revisionsdatum: 12.03.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.100 Revisionsdatum: 12.03.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FI4M036P1 Erikaviolett Rolle 612825288718
FI4M036P1 Erikaviolett Rolle 612825288718