Artikelnummer: FI4X012W0

Plenum OM4 OptiTuff™ Mini Glasfaserkabel für den Innenbereich, 12 Fasern

FX OM4 OptiTuff™ Mini Glasfaserkabel für den Innenbereich, 12 Fasern OFNP nicht-modulare Ummantelung, Violett

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

OptiTuff™ Mini Glasfaserkabel

Mögliche Anwendungen

Doppelboden, Rechenzentren, POL/POLAN, FTTx

Fasertyp

OM4

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

12

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Panzertyp und Material

ADA – Komplett dielektrischer Panzer

Material der Ummantelung

PVDF – Polyvinylidenfluorid

Nennwert Durchmesser

0,157 Zoll (4,0 mm)

Farbe

Erikaviolett

Optische Merkmale

Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,0 dB/km 1,0 dB/km
1 Gigabit Ethernet-Leistung 1.100 m 550 m
10 Gigabit Ethernet-Leistung 400 m --
Min. Effektive Modal-Bandbreite (EMB) 4.700 m --
Min. OFL-Bandbreite (OFL = Overfilled Launch) 3.500 m 500 m

Min. Biegeradius bei Installation

3.75x Cable OD

Min. Biegeradius im Betrieb

3.75x Cable OD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

100 N (25 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

45 N (10 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Druckfestigkeit (wiederherstellbares Signal) +0,5 dB)

2500 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

8 lbs/kft (12 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-20 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNP, FT6

ICEA-Compliance

S-83-596

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.87 Revisionsdatum: 05.10.2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.87 Revisionsdatum: 05.10.2023