Artikelnummer: FISX012W0

Plenum OS2 OptiTuff™ Mini Glasfaserkabel für den Innenbereich mit 12 Fasern

FX OS2 OptiTuff™ Mini Glasfaserkabel für den Innenbereich mit 12 Fasern, OFNP nicht modulare Ummantelung in Gelb

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

OptiTuff™ Mini Glasfaserkabel

Mögliche Anwendungen

Doppelboden, Rechenzentren, POL/POLAN, FTTx

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

8,2/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

12

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Panzertyp und Material

ADA – Komplett dielektrischer Panzer

Material der Ummantelung

PVDF – Polyvinylidenfluorid

Nennwert Durchmesser

0,157 Zoll (4,0 mm)

Farbe

Gelb

Optische Merkmale

Wellenlänge 1310 nm 1550 nm
Max. Dämpfung 0,40 dB/km 0,30 dB/km
Felddurchmesser 9,2 µm 10,4 µm
1 Gigabit Ethernet-Leistung 5.000 m --
10 Gigabit Ethernet-Leistung 10.000 m 40.000 m

Min. Biegeradius bei Installation

3.75x Cable OD

Min. Biegeradius im Betrieb

3.75x Cable OD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

100 N (25 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

45 N (10 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Druckfestigkeit (wiederherstellbares Signal) +0,5 dB)

2500 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

8 lbs/kft (12 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-20 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNP, FT6

ICEA-Compliance

S-83-596

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.101 Revisionsdatum: 05.10.2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.101 Revisionsdatum: 05.10.2023