FDSL072RG

Riser-Bündeladerkabel OS2 für den Innen-/Außenbereich, 72 Glasfasern, Gel Block

…
FX Bündelader-Kabel für den Innen-/Außenbereich OS2 mit 72 Fasern, OFNR Teileinheiten (12 F), Gel, Schwarz

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Campus-Netzwerk, Backbone

Faser-Spezifikationen

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

8,2/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

72

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Kabelaufbau

Anzahl aktiver Untergruppen

6

Anzahl der Füllstoffe

0

Fasern pro Untergruppe

12

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,110 Zoll (2,8 mm)

Farbe der Untergruppe

TIA-598-D

Entlastungselemente Untereinheit

Wasserabweisende Aramidgarne

Zentrales Verstärkungselement

GFK, ummantelt

Kernumhüllung

Wasserabweisendes Band

Wasserblockende Kabelseele

Wasserblockender Mantel

Spezifikationen der inneren Ummantelung

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Spezifikationen der äußeren Ummantelung

Verstärkungselement

Wasserabweisende Aramidgarne

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,481 Zoll (12,2 mm)

Farbe

Schwarz

Anzahl der Ripcords

2

Optische Merkmale
Wellenlänge 1310 nm 1550 nm
Max. Dämpfung 0,40 dB/km 0,30 dB/km
Felddurchmesser 9,2 µm 10,4 µm
1 Gigabit Ethernet-Leistung 5.000 m -
10 Gigabit Ethernet-Leistung 10.000 m 40.000 m
Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius bei Installation

15x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

82 lbs/kft (122 kg/km)

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65, Product Lens™, Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNR, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

TIA/EIA-Compliance

ANSI/ICEA S-104-696

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.80 Revisionsdatum: 09.11.2022

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FDSL072RG Schwarz Rolle 612825372745