Artikelnummer: 123107A

RS485, 2 Pr #22 Str TC, PE-Isolierung, OS+TC Brd, PVC-Ummantelung, AIA-Panzerung, PVC-Ummantelung, CM, PLTC

RS-485, 2 Paar 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Overall Beldfoil® + Geflecht aus verzinntem Kupfer (65 %) Abschirmung, innere Ummantelung aus PVC, Ineinandergreifende Aluminiumpanzerung, äußere Ummantelung aus PVC, CM, PLTC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Exposition gegenüber Nagetieren, Zerquetschen, oder Durchschneiden mit Gewalt, Erdverlegung, serielle Kommunikation (RS-485-Standard) mit SPS, VFD, HMIs, Motoren, RTU, SCADA, usw. in lauten Umgebungen über große Entfernungen, für den Außenbereich wie etwa Solarbetrieb, Beleuchtung, usw.

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 2 22 AWG 7x30 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung Anmerkungen
Paar(e) PE – Polyethylen (Schaum) 0,025 Zoll (0,64 mm) 0,079 Zoll (2,0 mm) Weiß/Blau gestreift und Blau/Weiß gestreift, Weiß/Orange gestreift und Orange/Weiß gestreift HDPE

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 22 AWG (7 x 30) TC (verzinntes Kupfer)
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 65 %

Innere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,053 Zoll (1,3 mm) 0,350 Zoll (8,89 mm)

Panzerung

Panzertyp und Material Panzerdicke Durchmesser des gepanzerten Materials
AIA – Aluminium-Verriegelungspanzer 0,025 Zoll (0,64 mm) 0,560 Zoll (14,2 mm)

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,045 Zoll (1,1 mm) 0,690 Zoll (17,5 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,690 Zoll (17,5 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Nennwert Impedanzeigenschaft Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit Max. Bemessungsstrom
Paar(e) 18,7 Ohm/1000 Fuß 11 pF/Fuß (36 pF/m) 20,9 pF/Fuß 120 Ohm 78 % 2,7 Amp pro Leiter bei 25 ºC

Nennwert äußere Abschirmung DCR

2,95 Ohm/1000 Fuß (9,68 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Komponente Frequenz [MHz] Nennwert Einfügungsverlust (Dämpfung)
Paar(e) 1 0,5 dB/100 Fuß

Speisung

UL-Nennspannung
300 V

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb Installation
60 °C -40 °C bis +60 °C -20 °C bis +60 °C

Tabellenhinweise

-40C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
8,5 Zoll (220 mm) 8,5 Zoll (220 mm)

Maximale Zugspannung

200 lbs (91 kg)

Gewicht Kabelgebinde

172 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEEE 1202

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CM, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CMG, HLBCD

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.402 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.402 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
123107A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825109631 C Z