Produktnummer: 773108T

RS485, 3 Pr #22 Str TC, PE-Isolierung, OS+TC Brd, LSZH Jkt, Brnz Brd Armor, LSZH Jkt, CMG, PLTC

RS-485, 3 Paar 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Overall Beldfoil® + Geflecht aus verzinntem Kupfer (65 %) Abschirmung, Innere Ummantelung LSZH (raucharm und halogenfrei), Bronzegeflechtpanzerung, Äußere Ummantelung, CMG, PLTC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

An Bord von Schiffen, raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, Video, Audio, Datenkommunikation, usw.

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 3 22 AWG 7x30 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Farbcodierung Anmerkungen
Paar(e) PE – Polyethylen (Schaum) 0,023 Zoll (0,58 mm) Weiß/Blau gestreift und Blau/Weiß gestreift, Weiß/Orange gestreift und Orange/Weiß gestreift, Weiß/Grün gestreift und Grün/Weiß gestreift HDPE

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 22 AWG (7 x 30) TC (verzinntes Kupfer)
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 65 %

Innere Ummantelung

Material
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Panzerung

Panzertyp und Material
BBA – Bronzegeflechtpanzerung

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) 0,050 Zoll (1,3 mm) 0,673 Zoll (17,1 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,673 Zoll (17,1 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Impedanzeigenschaft Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
Paar(e) 120 Ohm 78 %

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Komponente
Paar(e)

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMG, PLTC)

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CMG, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.141 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.141 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
773108T 0105000 Schwarz 612825188803 C N