Artikelnummer: 3106A
RS-485, 1 Pr, 22 AWG, Str TC (verzinntes Kupfer), PE-Isolierung, mit OS, 1C 22AWG Str, PVC-Isolierung, OA TC (verzinntes Kupfer) Brd, PVC-Ummantelung, CM, PLTC, Sonnenlichtbeständig, Ölbeständigkeit
RS-485, 120 Ohm, 1 Paar 22 AWG (7 x 30) Datalene®-Isolierung, verzinntes Kupfer, mit Folienabschirmung, 1 Leiter 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, PVC-isoliert, insgesamt 65 % verzinntes Kupfergeflecht, PVC-Ummantelung, CM, PLTC, SONNENLICHTBEST. und ölbeständig
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Biegeradius
Standards und Compliance
Produkthinweise
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Lösungsleitfäden
Technische Ressourcen
Referenzhandbücher
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Lösungsleitfäden
Technische Ressourcen
Referenzhandbücher
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen