Artikelnummer: 3108A

RS485, 3 Pr #22 Str TC, PE-Isolierung, OS+TC Brd, PVC-Ummantelung, CM, PLTC, Ölbeständigkeit

RS-485, 3 Paar 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Overall Beldfoil® + Geflecht aus verzinntem Kupfer (65 %) Abschirmung, äußere Ummantelung aus PVC, CM, PLTC, und ölbeständig

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, Video, Audio, Datenkommunikation, usw.

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 3 22 AWG 7x30 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung Anmerkungen
Paar(e) PE – Polyethylen (Schaum) 0,023 Zoll (0,58 mm) 0,075 Zoll (1,9 mm) Weiß/Blau gestreift und Blau/Weiß gestreift, Weiß/Orange gestreift und Orange/Weiß gestreift, Weiß/Grün gestreift und Grün/Weiß gestreift HDPE

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 22 AWG (7 x 30) TC (verzinntes Kupfer)
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 65 %

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,053 Zoll (1,3 mm) 0,374 Zoll (9,50 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,374 Zoll (9,50 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Nennwert Impedanzeigenschaft Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit Max. Bemessungsstrom
Paar(e) 18,2 Ohm/1000 Fuß 11 pF/Fuß (36 pF/m) 20,9 pF/Fuß 120 Ohm 78 % 4,2 Amp pro Leiter bei 30 ºC

Nennwert äußere Abschirmung DCR

3,576 Ohm/1000 Fuß (11,73 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Komponente Frequenz [MHz] Nennwert Einfügungsverlust (Dämpfung)
Paar(e) 1 0,5 dB/100 Fuß

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CM, PLTC)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
60 °C -20 °C bis +60 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
4,488 Zoll (114,0 mm) 4,488 Zoll (114,0 mm)

Maximale Zugspannung

90 lbs (41 kg)

Gewicht Kabelgebinde

63 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CM, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Ölbeständigkeit: besteht Ölbeständigkeit II gemäß UL1277, Tabelle 10.17. Für die CPE-ummantelte Version bitte YR45287 bestellen.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.550 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.550 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
3108A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825141730 C
3108A 0102000 Schwarz Rolle 2.000 ft 612825141747 C
3108A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825141754