Artikelnummer: 7400W

MachFlex™, 2 C #20 Str BC, PVC-Isolierung, TPE-Ummantelung, PLTC

MachFlex™ für hohe Flexibilität, 2 Leiter 20 AWG (19 x 32) blankes Kupfer, PVC-Isolierung, äußere TPE-Ummantelung, PLTC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robotik, Roboter, Endlos-Flex

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 2 20 AWG 19x32 BC – blankes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter PVC – Polyvinylchlorid 0,015 Zoll (0,38 mm) 0,066 Zoll (1,7 mm) Schwarz und nummeriert

Äußere Abschirmung

Material
Keine Abschirmung

Äußere Ummantelung

Separator Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
Vliesstoffband TPE - Thermoplastisches Elastomer 0,037 Zoll (0,94 mm) 0,211 Zoll

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,211 Zoll

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Max. Bemessungsstrom
10,7 Ohm/1000 Fuß 9 Ampere pro Leiter bei 30 ºC

Speisung

UL-Nennspannung Nennspannung
300 V 600 V

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
UL: 90 °C, AWM 20327: 105 °C -40 °C bis 105 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2,11 Zoll (53,6 mm) 2,11 Zoll

Maximale Zugspannung

30 lbs (14 kg)

Gewicht Kabelgebinde

25 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, PLTC

AWM-Compliance

AWM 20327, AWM I/II A/B

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.379 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.379 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7400W 060250 Chrom Rolle 250 ft 612825185253 C
7400W 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825185246 C
7400W 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825185260