Artikelnummer: 1033A

Inst, 1 Pr #20 Str BC, PVC-Isolierung E1, OS, schwarze PVC-Ummantelung, 300 V PLTC ITC CMG

UL-Instrumentierung, 1 Paar 20 AWG (7 x 28) blankes Kupfer, PVC-Isolierung E1 Farbcode, vollständige Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus schwarzem PVC, PLTC ITC CMG AWM 2464 SONNENBEST.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabeltrassen und Schächte für Führungssysteme, Digitale Steuerung, Instrumente (4–20 ma, 0–10 V, …), Steuerung für Niederspannung (24 V, …), Encoder, Kontrollschaltkreise, dezentrales Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Aktoren, Positionierer

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 1 20 AWG 7x28 BC – blankes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Paar(e) PVC – Polyvinylchlorid 0,018 Zoll (0,46 mm) 0,071 Zoll (1,8 mm) ICEA-Diagramm E1

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 22 AWG (7 x 30) TC (verzinntes Kupfer)

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,037 Zoll (0,94 mm) 0,220 Zoll (5,59 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,220 Zoll (5,59 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nom. Induktivität Leiter-Erde Max. Bemessungsstrom
Paar(e) 10,9 Ohm/1000 Fuß 30 pF/Fuß (98 pF/m) 55 pF/Fuß (180 pF/m) 0,20 µH/ft 8 Ampere pro Leiter @ 30 °C

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (PLTC, CMG, AWM 2464), 150 V (ITC)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
105 °C -30 °C bis +105 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2,6 Zoll (66 mm) 2,6 Zoll (66 mm)

Maximale Zugspannung

34 lbs (15 kg)

Gewicht Kabelgebinde

25 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Indoor/Outdoor, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4, FT4, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG, ITC, PLTC

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.605 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.605 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1033A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825105039 C
1033A 01010000 Schwarz Rolle 10.000 ft 612825105046 C Z