Artikelnummer: 1475A

Inst, 4 Pr #18+22 verseiltes BC (blankes Kupfer), PVC-Isolierung E1, IS/OS, schwarze PVC-Ummantelung, 300 V PLTC ITC CMG

UL-Instrumentierung, 4 Paar 18 + 22 AWG (7 x 26 + 7 x 30) blankes Kupfer, PVC-Isolierung E1 Farbcode, individuelle und gesamte Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus schwarzem PVC, PLTC ITC CMG AWM 2464 SONNENBEST.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabeltrassen und Schächte für Führungssysteme, Digitale Steuerung, Instrumente (4–20 ma, 0–10 V, …), Steuerung für Niederspannung (24 V, …), Encoder, Kontrollschaltkreise, dezentrales Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Aktoren, Positionierer

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 4 18 AWG 7x26 BC – blankes Kupfer
Komm.-Draht/Drähte 1 22 AWG 7x30 BC – blankes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Paar(e) PVC – Polyvinylchlorid 0,017 Zoll (0,43 mm) 0,080 Zoll (2,0 mm) ICEA-Diagramm E1
Komm.-Draht/Drähte PVC – Polyvinylchlorid 0,019 Zoll (0,48 mm) 0,066 Zoll (1,7 mm) Orange

Innenabschirmung

Komponente Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp Anmerkungen
Paar(e) Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 20 AWG (7 x 28) TC (verzinntes Kupfer) jedes Paar
Komm.-Draht/Drähte Keine Abschirmung

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 18 AWG (7 x 26) TC (verzinntes Kupfer)

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,053 Zoll (1,3 mm) 0,494 Zoll (12,5 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,494 Zoll (12,5 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Nennwert Innenabschirmung DRC Max. Bemessungsstrom
Paar(e) 6,66 Ohm/1000 Fuß 8,48 Ohm/1000 Fuß (27,8 Ohm/km) 10 Ampere pro Leiter @ 30 °C
Komm.-Draht/Drähte 17,2 Ohm/1000 Fuß (56,4 Ohm/km) 9.6 Ampere pro Leiter @ 30 °C

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (PLTC, CMG, AWM 2464), 150 V (ITC)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
105 °C -30 °C bis +105 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
5,9 Zoll (150 mm) 5,9 Zoll (150 mm)

Maximale Zugspannung

223 lbs (101 kg)

Gewicht Kabelgebinde

118 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen/außen, innen, außen, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4 ladend, FT4, T-29-520, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG, ITC, PLTC

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.617 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.617 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1475A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825115397 C Z
1475A 0107500 Schwarz Rolle 7.500 ft 612825115403 C Z
1475A 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825115373 C