3069 A

Inst, 12 Tri #16+22 verseiltes BC (blankes Kupfer), PVC-Isolierung E1, IS/OS, schwarze PVC-Ummantelung, 300 V PLTC ITC CMG

…
UL-Instrumentierung, 12 Dreiergruppe 16+22AWG (7 x 24 + 7 x 30) blankes Kupfer, PVC-Isolierung E1 Farbcode, individuelle und gesamte Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus schwarzem PVC, PLTC ITC CMG AWM 2464 SONNENLICHTBEST., DIR. ERDVER.
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabeltrassen und Schächte für Führungssysteme, Digitale Steuerung, Instrumente (4–20 ma, 0–10 V, …), Steuerung für Niederspannung (24 V, …),RTD, Kontrollschaltkreise, dezentrales Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS),  Magnetspulen, Ventile, Aktoren, Positionierer

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Dreiergruppe(n) 12 16 AWG 7x24 BC – blankes Kupfer
Leiter 1 22 AWG 7x30 BC – blankes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Dreiergruppe(n) PVC – Polyvinylchlorid 0,017 Zoll (0,43 mm) 0,091 Zoll (2,3 mm) Schwarz, Weiß und Rot nummeriert 1
Leiter PVC – Polyvinylchlorid 0,019 Zoll (0,48 mm) 0,067 Zoll (1,7 mm) Orange
Innenabschirmung
Komponente Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Dreiergruppe(n) Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 18 AWG (7 x 26) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 16 AWG (7 x 24) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,074 Zoll (1,9 mm) 0,976 Zoll Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,976 Zoll

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Komponente Nennwert Leiter DCR Nennwert Innenabschirmung DRC Max. Bemessungsstrom
Dreiergruppe(n) 4,2 Ohm/1000 Fuß 5,4 Ohm/1000 ft (18 Ohm/km) 7 Ampere pro Leiter bei 25 ºC
Leiter 17,2 Ohm/1000 Fuß (56,4 Ohm/km) 5 Ampere pro Leiter bei 25 ºC
Speisung
UL-Nennspannung
300 V
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
UL: 105 °C, AWM 2464: 80 °C -20 °C bis +105 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
9,76 Zoll (248 mm) 9,76 Zoll

Maximale Zugspannung

1598 Pfund (724.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

608 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, T-29-520

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Produkthinweise

Anmerkungen

Andere Farbcodierung auf Anfrage erhältlich.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.287 Revisionsdatum: 31.05.2024