32P1616

300 V, (16 pr) 16 AWG (7x24) blankes Kupfer, PVC/PVC, IS/OS Folienabschirmung, PLTC/ITC, CMG

…
UL-Instrumentierung, 16 Paare 16 AWG (7x24) blankes Kupfer, PVC-Isolierung E1 Farbcode, individuelle und komplette Beldfoil® Abschirmungen, äußere Ummantelung aus schwarzem PVC, PLTC ITC CMG AWM 2464 SONNENBEST.
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabeltrassen und Schächte für Führungssysteme, Digitale Steuerung, Instrumente (4–20 ma, 0–10 V, …), Steuerung für Niederspannung (24 V, …),RTD, Kontrollschaltkreise, dezentrales Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Aktoren, Positionierer

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 16 16 AWG 7x24 BC – blankes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Paar(e) PVC – Polyvinylchlorid 0,016 Zoll (0,41 mm) 0,090 Zoll (2,3 mm) Schwarz, Weiß und nummeriert
Innenabschirmung
Komponente Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Paar(e) Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 20 AWG (7 x 28) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 20 AWG (7 x 28) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,074 Zoll (1,9 mm) 0,930 Zoll Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,930 Zoll

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Nennwert Innenabschirmung DRC Max. Bemessungsstrom
4,2 Ohm/1000 Fuß 8,4 Ohm/1000 ft (28 Ohm/km) 7 Ampere pro Leiter bei 25 ºC
Speisung
UL-Nennspannung
300 V
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
UL: 105 °C, AWM 2464: 80 °C -20 °C bis +105 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
9,3 Zoll (240 mm) 9,3 Zoll

Maximale Zugspannung

1440 lbs (653 kg)

Gewicht Kabelgebinde

522 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, IEEE 1202

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.50 Revisionsdatum: 10.01.2024