Artikelnummer: 83952

Typ KX Thermoelement, 1 Pr #20 Str, FEP-Isolierung Gelb, Rot, Gelbe FEP-Ummantelung, 300 V CL3P 200C PLTC SONNENBEST.

Typ KX Thermoelement, 1 Paar 20AWG (7x28) Chromel und Alumel, FEP-Isolierung Gelb, Rote Farbcodierung, Äußere Ummantelung aus gelbem FEP, CL3P 200C PLTC SUN RES

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabeltrassen und Schächte für Führungssysteme, Digitale Steuerung, Instrumente (4–20 ma, 0–10 V, …), Steuerung für Niederspannung (24 V, …), Encoder, Kontrollschaltkreise, dezentrale Steuerung

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 1 20 7x28 Chromel und Alumel

Isolierung

Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen 0,01 Zoll (0,25 mm) 0,058 Zoll (1,5 mm) Gelb und Rot

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) 100 % 22 AWG (7 x 30) TC (verzinntes Kupfer)

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen 0,012 Zoll (0,30 mm) 0,145 Zoll (3,68 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR
Chromel 372 Ohm/1000 Fuß
Alumel 150 Ohm/1000 ft (490 Ohm/km)

Speisung

UL-Nennspannung
300 V

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
200 °C -70 °C bis +200 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,45 Zoll (36,8 mm) 1,45 Zoll (36,8 mm)

Maximale Zugspannung

90 lbs (41 kg)

Gewicht Kabelgebinde

17 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum)

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, CL3P, PLTC

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

ISA MC 96.1-1982 Typ KX

Anmerkungen

Chromel und Alumel = Chromel und Alumel sind Marken des Hoskins Fertigungsunternehmens.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.592 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.592 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
83952 004500 Gelb Rolle 500 ft 612825206019 C
83952 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825206002 C
83952 0045000 Gelb Rolle 5.000 ft 612825206026 C Z