Artikelnummer: 9495

Leistungsstarke Instr., 1 Triade #14 verseiltes TC (verzinntes Kupfer), PVC-Isolierung E1, PVC-Ummantelung, PLTC

Leistungsstarke Instrumentierung, 1 Dreiergruppe 14 AWG (42 x 30) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung E1 Farbcode, äußere Ummantelung aus PVC, PLTC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Instrumentierung, Sensoren, Ventile, Positionierer, RTD, 4–20 mA, 0–10 V

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Dreiergruppe(n) 1 14 AWG 42x30 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Dreiergruppe(n) PVC – Polyvinylchlorid 0,022 Zoll (0,56 mm) 0,119 Zoll (3,02 mm) Schwarz, Weiß, Rot

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,042 Zoll (1,1 mm) 0,355 Zoll (9,02 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,355 Zoll (9,02 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Max. Bemessungsstrom
Dreiergruppe(n) 2,8 Ohm/1000 Fuß 27 pF/Fuß (89 pF/m) 8 Ampere pro Leiter bei 25 °C

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (PLTC, CMG)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
105 °C -30 °C bis +105 °C

Tabellenhinweise

AWM 80°C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
3,6 Zoll (91 mm) 3,6 Zoll (91 mm)

Maximale Zugspannung

160 lbs (73 kg)

Gewicht Kabelgebinde

82 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen/außen, innen, außen, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 T-29-520, IEEE 1202, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG, ITC, PLTC

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.590 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.590 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9495 0601000 Chrom 612825253990 C
9495 0602500 Chrom 612825254003 Z
9495 060500 Chrom 612825254010 C