PoE-Kabel

Mit PoE-Kabeln können über ein einziges Ethernetkabel Daten und Strom an IP-fähige Geräte wie Digital Signage übertragen werden, Überwachungskameras, Wireless Access Points und AV-Geräte. Außerdem bieten PoE-Kabel eine Reihe weiterer zeit- und kostensparender Vorteile.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Kosteneinsparungen: Geringere Verkabelungs- und Installationskosten, da die Geräte keine separaten Daten- und Stromanschlüsse mehr benötigen. Es genügt eine einzige Datenverbindung, um sich mit dem Netzwerk zu verbinden und Strom zu beziehen
  • Informationsaustausch in Echtzeit: Wenn sich IP-fähige Geräte mit dem Netzwerk verbinden, können sie Informationen aneinander und an eine zentrale Stelle senden und von dort empfangen
  • Flexible Geräteinstallation: Ermöglicht die Positionierung der Geräte auf der Grundlage des besten oder zweckmäßigsten Standorts anstelle der Nähe zu Steckdosen
  • Fernverwaltung: zentralisiert die Geräteverwaltung und -steuerung
  • Schnellere MACs: Unterstützt eine schnellere und einfachere Installation ohne Betriebsunterbrechung
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen