Artikelnummer: 1153A
CATV Video, Typ RG11, 14 AWG BCCS, Vierfache Abschirmung (Folie + 60 % Geflecht + Folie + 40 % Geflecht), CMP
14 AWG massiver 0,064 Zoll Stahlleiter mit blankem Kupfer beschichtet, plenum, Schaum-FEP-Isolierung, Duofoil® (100 % Abdeckung) + Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (60 % und 40 % Abdeckung), FEP-Ummantelungen
-
Verfügbarkeit:
-
Status:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Kapazität
Induktivität
Impedanz
Rückflussdämpfung
Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)
Verzögerung
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Eignung
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Plenum/Nicht-Plenum
Zugehörige Artikelnummern
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin