Artikelnummer: 1189A

Breitband-Koaxialkabel, Serie 6, 18 AWG BCCS massiv, Vierfache Abschirmung, PVC-Ummantelung, CM

Breitband-Koaxialkabel, Serie 6, 18 AWG massiver Stahlleiter, mit blankem Kupfer beschichtet, PE-Isolierung, Folie + 60 % Aluminium-Geflecht + Folie + 40 % Aluminium-Abschirmung, PVC-Ummantelung, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Breitband, Kabel-TV (CATV), RF-Drop-Kabel, OTA-Antennen

Serie Typ

6

Leiter

Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
18 AWG Massiv 0,040 Zoll BCCS – Stahl mit blankem Kupfer beschichtet

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
PE – Polyethylen (Schaum) 0,180 Zoll (4,57 mm) Weiß

Äußere Abschirmung

Layer Abschirmungstyp außen Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung
1 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duobond® II 100 %
2 Geflecht Aluminium 60 %
3 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duofoil® 100 %
4 Geflecht Aluminium 40 %

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,294 Zoll (7,47 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,294 Zoll (7,47 mm)

Rückflussdämpfung

Frequenz Min. strukturierte Rückflussdämpfung
5–1000 MHz 20 dB

Dämpfung

Frequenz Max. Dämpfung
5 MHz 0,67 dB/100 Fuß
55 MHz 1,60 dB/100 Fuß
211 MHz 2,87 dB/100 Fuß
250 MHz 3,30 dB/100 Fuß
270 MHz 3,24 dB/100 Fuß
300 MHz 3,43 dB/100 Fuß
330 MHz 3,74 dB/100 Fuß
350 MHz 3,72 dB/100 Fuß
400 MHz 4,00 dB/100 Fuß
450 MHz 4,26 dB/100 Fuß
500 MHz 4,66 dB/100 Fuß
550 MHz 4,71 dB/100 Fuß
600 MHz 5,10 dB/100 Fuß
750 MHz 5,59 dB/100 Fuß
870 MHz 6,00 dB/100 Fuß
1000 MHz 6,54 dB/100 Fuß

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
28 Ohm/1000 Fuß 4,8 Ohm/1000 ft (16 Ohm/km) 16,2 pF/ft (53,1 pF/m) 75 Ohm 83 %

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CM)

Temperatur

Betrieb
-40 °C bis +80 °C

Biegeradius

Mindestinstallation
2,9 Zoll (74 mm)

Maximale Zugspannung

176 Pfund (79.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

32 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich (keine Riser oder Plenum), Innenbereich, Freileitungen – nur Schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CM, CATV

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

ANSI/SCTE 74

Plenum-Nummer

1189AP

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.505 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.505 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1189A 2901000 Beige, Hell Rolle 1.000 ft 612825108122
1189A 010U500 Schwarz UnReel 500 ft 612825108108
1189A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825309680
1189A 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825309673
1189A 010N1000 Schwarz Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft 612825108092
1189A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825108115
1189A 009U500 Weiß UnReel 500 ft 612825108078
1189A 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825108085 C
1189A 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825108061
1189A 009N1000 Weiß Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft 612825108054