Artikelnummer: 1530A

CATV Video, RG6, 18 AWG BCCS, Folie + Geflecht, CM PVC-Ummantelung

CATV, Serie 6, 18 AWG massiver 0,040 Zoll Stahlleiter mit blankem Kupfer beschichtet, Gas-injizierte Polyethylen-Schaumstoff-Isolierung, Duobond® II, Geflecht aus Aluminium (90 % Abdeckung), CM PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Verseilung Material Nenndurchmesser Anzahl der Koaxialkabel
18 Massiv BCCS – Stahl mit blankem Kupfer beschichtet 0,04 Zoll 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nenndurchmesser
PE – Polyethylen (Schaum) 0,18 Zoll

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Äußere Abschirmung

Typ Layer Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung [%]
Band 1 Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duofoil® 100 %
Geflecht 2 Aluminium 90 %

Äußere Ummantelung

Material Nenndurchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,27 Zoll

Leiter DCR

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Äußerer Leiter DCR
28 Ohm/1000 Fuß 5 Ohm/1000 Fuß 5 Ohm/1000 Fuß

Kapazität

Nennkapazität Leiter zu Abschirmung
16,2 pF/Fuß

Induktivität

Nenninduktivität
0,097 µH/Fuß

Impedanz

Charakteristische Nennimpedanz
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequenz [MHz] Min. Rückflussdämpfung (SRL)
5–1000 MHz 20 dB

Verzögerung

Nominale Verzögerung Nominale Ausbreitungsgeschwindigkeit (VP) [%]
1,2 ns/Fuß 83 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung)
5 MHz 0,58 dB/100 Fuß
55 MHz 1,60 dB/100 Fuß
211 MHz 3,05 dB/100 Fuß
270 MHz 3,37 dB/100 Fuß
300 MHz 3,55 dB/100 Fuß
350 MHz 3,85 dB/100 Fuß
400 MHz 4,15 dB/100 Fuß
450 MHz 4,40 dB/100 Fuß
550 MHz 4,90 dB/100 Fuß
750 MHz 5,65 dB/100 Fuß
870 MHz 6,11 dB/100 Fuß
1000 MHz 6,55 dB/100 Fuß

Speisung

UL-Nennspannung
350 V RMS

UL Temperaturbereich

80 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +80 °C

Gewicht Kabelgebinde

28 lbs/1000 Fuß

Maximal empfohlene Zugspannung

162 lbs.

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2,75 Zoll

NEC/(UL)-Compliance

CATV, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

CPR-Euroklasse

Eca

RG-Typ

6

Serie Typ

6

Umgebung

Innenbereich (nicht für Riser- oder Plenum-Anwendungen)

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Nein

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1685

UL-Nennspannung

350 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Plenum-Nummer

1530AP

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.437 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.437 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
1530A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825117247
1530A 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825117230
1530A Q5H1000 Weiß, Neutral Rolle 1.000 ft 612825117223
1530A Q5HU1000 Weiß, Neutral UnReel 1.000 ft 612825117216