Artikelnummer: 1613A
CATV Video, RG6, 18 AWG BCCS, dreifache Abschirmung, CM PVC-Ummantelung
CATV, Serie 6, 18 AWG massiver 0,040 Zoll Stahlleiter mit blankem Kupfer beschichtet, Gas-injizierte Polyethylen-Schaumstoff-Isolierung, Duobond® III, Geflecht aus Aluminium (77 % Abdeckung), CM PVC-Ummantelung.
-
Verfügbarkeit:
-
Status:
Technische Daten
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Kapazität
Induktivität
Impedanz
Rückflussdämpfung
Verzögerung
Hochfrequenz
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Eignung
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Plenum/Nicht-Plenum
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin