Artikelnummer: 1829A

Breitband-Koaxialkabel, Serie 6, 18 AWG BCCS massiv, Folie + 60% AL-Geflecht, PVC-Ummantelung, CM

Breitband-Koaxialkabel, Serie 6, 18 AWG massiver Stahlleiter, mit blankem Kupfer beschichtet, PE-Isolierung, Folie + 60 % Aluminiumgeflecht-Abschirmung, PVC-Ummantelung, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Breitband, Kabel-TV (CATV), RF-Drop-Kabel, Direct Broadcast Satellite (DBS), OTA-Antennen

Serie Typ

6

Leiter

Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
18 AWG Massiv 0,040 Zoll BCCS – Stahl mit blankem Kupfer beschichtet

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
PE – Polyethylen (Schaum) 0,180 Zoll (4,57 mm) Weiß

Äußere Abschirmung

Layer Abschirmungstyp außen Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung
1 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duobond® II 100 %
2 Geflecht Aluminium 60 %

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,270 Zoll (6,86 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,270 Zoll (6,86 mm)

Rückflussdämpfung

Frequenz Min. strukturierte Rückflussdämpfung
950–2250 MHz 15 dB
2250–3000 MHz 10 dB

Dämpfung

Frequenz Max. Dämpfung
5 MHz 0,58 dB/100 Fuß
55 MHz 1,60 dB/100 Fuß
211 MHz 3,05 dB/100 Fuß
250 MHz 3,30 dB/100 Fuß
270 MHz 3,37 dB/100 Fuß
300 MHz 3,55 dB/100 Fuß
330 MHz 3,74 dB/100 Fuß
350 MHz 3,85 dB/100 Fuß
400 MHz 4,15 dB/100 Fuß
450 MHz 4,40 dB/100 Fuß
500 MHz 4,66 dB/100 Fuß
550 MHz 4,90 dB/100 Fuß
600 MHz 5,10 dB/100 Fuß
750 MHz 5,65 dB/100 Fuß
870 MHz 6,11 dB/100 Fuß
1000 MHz 6,55 dB/100 Fuß

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
28 Ohm/1000 Fuß 9 Ohm/1000 ft (30 Ohm/km) 16,2 pF/ft (53,1 pF/m) 75 Ohm 83 %

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CM)

Temperatur

Betrieb
-40 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestinstallation
2,7 Zoll (69 mm)

Maximale Zugspannung

150 lbs (68 kg)

Gewicht Kabelgebinde

27 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich (keine Riser oder Plenum), Innenbereich, Freileitungen – nur Schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CM, CATV

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

ANSI/SCTE 74

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.476 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

Z – DIE ENDGÜLTIGE ZUSAMMENSTELLUNG KANN ABWEICHEN (= ODER -) 10 % FÜR SPULEN ODER ROLLEN UND (+ ODER -) 5 % FÜR ABSPULEN VON KARTONS AB DER ANGEGEBENEN LÄNGE. C - KISTENAUFSTELLER.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.476 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

Z – DIE ENDGÜLTIGE ZUSAMMENSTELLUNG KANN ABWEICHEN (= ODER -) 10 % FÜR SPULEN ODER ROLLEN UND (+ ODER -) 5 % FÜR ABSPULEN VON KARTONS AB DER ANGEGEBENEN LÄNGE. C - KISTENAUFSTELLER.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1829A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825123910 C
1829A 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825123903
1829A 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825123873 Z
1829A 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825123866 Z
1829A 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825123897 Z
1829A 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825123880 Z
1829A Q5H1000 Weiß, Neutral Rolle 1.000 ft 612825123859 Z
1829A Q5HU1000 Weiß, Neutral UnReel 1.000 ft 612825123842 Z