Artikelnummer: 1841A

DBS-Kabel, Dual RG6, 18 AWG BCCS, Folie + Geflecht, CM

Serie 6 (RG6/U Typ Dual Koaxial), 18 AWG massiver 0,040 Zoll Stahlleiter mit blankem Kupfer beschichtet, Gas-injizierte Polyethylen-Schaumstoff-Isolierung, Duobond® II, Abschirmung aus Aluminiumgeflecht (60 % Abdeckung), PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Verseilung Material Nenndurchmesser Anzahl der Koaxialkabel
18 Massiv BCCS – Stahl mit blankem Kupfer beschichtet 0,04 Zoll 2

Anzahl der Leiter

2

Isolierung

Material Nenndurchmesser
PE – Polyethylen (Schaum) 0,18 Zoll

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Äußere Abschirmung

Typ Layer Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung [%]
Band 1 Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duofoil® 100 %
Geflecht 2 Aluminium 60 %

Äußere Ummantelung

Material Nenndurchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,273 x 0,595 Zoll

Leiter DCR

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Äußerer Leiter DCR
28 Ohm/1000 Fuß 9 Ohm/1000 Fuß 9 Ohm/1000 Fuß

Kapazität

Nennkapazität Leiter zu Abschirmung
16,2 pF/Fuß

Induktivität

Nenninduktivität
0,097 µH/Fuß

Impedanz

Charakteristische Nennimpedanz
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequenz [MHz] Min. Rückflussdämpfung (SRL)
950–2250 MHz 15 dB
2250–3000 MHz 10 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequenz [MHz] Nominalwert Einfügungsverlust
5 MHz 0,5 dB/100 Fuß
55 MHz 1,4 dB/100 Fuß
211 MHz 2,6 dB/100 Fuß
500 MHz 4,1 dB/100 Fuß
750 MHz 5,1 dB/100 Fuß
862 MHz 5,5 dB/100 Fuß
1000 MHz 6 dB/100 Fuß
1450 MHz 7,8 dB/100 Fuß
1800 MHz 8,6 dB/100 Fuß
2250 MHz 9,8 dB/100 Fuß
3000 MHz 11,3 dB/100 Fuß

Verzögerung

Nominale Verzögerung Nominale Ausbreitungsgeschwindigkeit (VP) [%]
1,2 ns/Fuß 83 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung)
5 MHz 0,58 dB/100 Fuß
55 MHz 1,6 dB/100 Fuß
211 MHz 3,05 dB/100 Fuß
500 MHz 4,66 dB/100 Fuß
750 MHz 5,65 dB/100 Fuß
862 MHz 6,1 dB/100 Fuß
1000 MHz 6,55 dB/100 Fuß
1450 MHz 8 dB/100 Fuß
1800 MHz 8,8 dB/100 Fuß
2250 MHz 10 dB/100 Fuß
3000 MHz 11,9 dB/100 Fuß

Speisung

Nicht-UL-Nennspannung
350 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

80 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +80 °C

Gewicht Kabelgebinde

56 lbs/1000 Fuß

Maximal empfohlene Zugspannung

252 lbs.

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

3 Zoll

NEC/(UL)-Compliance

CATV, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

CPR-Euroklasse

Eca

RG-Typ

6

Serie Typ

6

Umgebung

Innenbereich (nicht für Riser- oder Plenum-Anwendungen)

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Nein

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1685

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.433 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.433 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
1841A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825124351