Artikelnummer: 7916A
DBS-Kabel, RG6, 18 AWG BC (blankes Kupfer), Vierfache Abschirmung, CM
Serie 6, 18 AWG massiv 0,040 Zoll blanker Kupferleiter, Gas-injizierte Polyethylen-Schaumstoff-Isolierung, Duobond®; Abschirmung aus Aluminiumgeflecht 60 % und 40 % Abdeckung), PVC-Ummantelung (schwarz oder weiß)
-
Verfügbarkeit:
-
Status:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Kapazität
Induktivität
Impedanz
Rückflussdämpfung
Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)
Verzögerung
Hochfrequenz
Screening
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Eignung
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Plenum/Nicht-Plenum
Zugehörige Artikelnummern
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin