Artikelnummer: 1505F

75 Ohm SDI Koaxial, RG-59, 22 AWG verseiltes BC (blankes Kupfer), doppeltes Geflecht aus 95 % TC (verzinntes Kupfer), PVC-Ummantelung, CM, flexibel

75 Ohm SDI Koaxial, RG-59, 22 AWG (7x29) blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, doppelte Abschirmung aus 95 % verzinntem Kupfergeflecht, PVC-Ummantelung, CM, flexibel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitalvideo, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

RG-Typ

59

Leiter

Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
21 AWG 7x29 0,032 Zoll BC-C – Blankes Kupfer (verdichtet)

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
PE – Polyethylen (Schaum) 0,145 Zoll (3,68 mm) Weiß

Äußere Abschirmung

Layer Abschirmungstyp außen Material Abdeckung
1 Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 95 %
2 Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 95 %

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,242 Zoll (6,15 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,242 Zoll (6,15 mm)

Rückflussdämpfung

Frequenz Min. Rückflussdämpfung
5–850 MHz 20 dB
850–6000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequenz Nom. Dämpfung
1 MHz 0,2 dB/100 Fuß
3,58 MHz 0,5 dB/100 Fuß
5 MHz 0,6 dB/100 Fuß
6 MHz 0,67 dB/100 Fuß
7 MHz 0,73 dB/100 Fuß
10 MHz 0,9 dB/100 Fuß
12 MHz 0,98 dB/100 Fuß
25 MHz 1,44 dB/100 Fuß
55 MHz 2,2 dB/100 Fuß
67,5 MHz 2,4 dB/100 Fuß
71,5 MHz 2,5 dB/100 Fuß
88,5 MHz 2,8 dB/100 Fuß
100 MHz 3 dB/100 Fuß
135 MHz 3,5 dB/100 Fuß
143 MHz 3,6 dB/100 Fuß
180 MHz 4,1 dB/100 Fuß
270 MHz 5,1 dB/100 Fuß
360 MHz 6 dB/100 Fuß
540 MHz 7,5 dB/100 Fuß
720 MHz 8,9 dB/100 Fuß
750 MHz 9,1 dB/100 Fuß
1000 MHz 10,8 dB/100 Fuß
1500 MHz 13,6 dB/100 Fuß
2000 MHz 16,1 dB/100 Fuß
2250 MHz 17,3 dB/100 Fuß
3000 MHz 20,7 dB/100 Fuß
4500 MHz 26,7 dB/100 Fuß
6000 MHz 32,2 dB/100 Fuß

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
12,2 Ohm/1000 Fuß 2,4 Ohm/1000 Fuß (7,9 Ohm/km) 17,0 pF/ft (55,8 pF/m) 75 Ohm 80 %

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CM)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
60 °C -35 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestinstallation
2,4 Zoll (61 mm)

Maximale Zugspannung

73 lbs (33 kg)

Gewicht Kabelgebinde

42 lbs/1000 ft (63 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.506 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.506 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1505F B591000 Schwarz, matt Rolle 1.000 ft 612825356295 C
1505F B593000 Schwarz, matt Rolle 3.000 ft 612825439929
1505F G7X1000 Blau, matt Rolle 1.000 ft 612825356417 C
1505F G7X3000 Blau, matt Rolle 3.000 ft 612825439950
1505F G7W1000 Grün, Matt Rolle 1.000 ft 612825358367 C
1505F G7W3000 Grün, Matt Rolle 3.000 ft 612825440000
1505F G8L1000 Orange, matt Rolle 1.000 ft 612825356509 C
1505F G8L3000 Orange, matt Rolle 3.000 ft 612825439967
1505F G7V1000 Rot, Matt Rolle 1.000 ft 612825356288 C
1505F G7V3000 Rot, Matt Rolle 3.000 ft 612825439943
1505F Z4B3000 Violett Rolle 3.000 ft 612825439974
1505F Z4B1000 Violett Z4B Rolle 1.000 ft 612825356493
1505F G7Y1000 Weiß, matt Rolle 1.000 ft 612825356363 C
1505F 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825356486 C
1505F 0043000 Gelb Rolle 3.000 ft 612825440017

Ressourcen

Ressourcen