Produktnummer: 1855P

75 Ohm SDI Koaxial, Mini RG-59, 23 AWG massives BC (blankes Kupfer), Folie + 95 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CMP

75 Ohm SDI Koaxial, Mini RG-59, 23 AWG massive Leiter aus blankem Kupfer, FEP-Isolierung, Folie + 95 % Geflecht aus verzinntem Kupfer, PVC-Ummantelung, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitalvideo, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

RG-Typ

Mini 59

Leiter

Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
23 AWG Massiv 0,023 Zoll BC – blankes Kupfer

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen (Schaum) 0,102 Zoll (2,59 mm) Weiß

Äußere Abschirmung

Layer Abschirmungstyp außen Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung
1 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duofoil® 100 %
2 Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 95 %

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,159 Zoll (4,04 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,159 Zoll (4,04 mm)

Rückflussdämpfung

Frequenz Min. Rückflussdämpfung
5–1600 MHz 23 dB
1600–4500 MHz 21 dB
4500–6000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequenz Nom. Dämpfung
1 MHz 0,38 dB/100 Fuß
3,58 MHz 0,76 dB/100 Fuß
10 MHz 1,3 dB/100 Fuß
71,5 MHz 3,1 dB/100 Fuß
135 MHz 4,1 dB/100 Fuß
270 MHz 5,8 dB/100 Fuß
360 MHz 6,9 dB/100 Fuß
540 MHz 8,7 dB/100 Fuß
720 MHz 10,3 dB/100 Fuß
750 MHz 10,5 dB/100 Fuß
1000 MHz 12,4 dB/100 Fuß
1500 MHz 15,7 dB/100 Fuß
2250 MHz 19,9 dB/100 Fuß
3000 MHz 23,8 dB/100 Fuß
4500 MHz 30,3 dB/100 Fuß
6000 MHz 36,4 dB/100 Fuß

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
20,1 Ohm/1000 Fuß 3,7 Ohm/1000 ft (12 Ohm/km) 16,6 pF/ft (54,5 pF/m) 75 Ohm 80 %

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMP)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
75 °C 0 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestinstallation
4 Zoll (100 mm)

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

21 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

1855 A

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.518 Revisionsdatum: 07.09.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.518 Revisionsdatum: 07.09.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
1855P 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825124771
1855P 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825124740
1855P 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825124702
1855P 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825124764
1855P N3U1000 Grün, Mil Rolle 1.000 ft 612825124696
1855P 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825124788
1855P 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825124726
1855P 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825124719
1855P 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825124757
1855P 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825124733

Ressourcen

Ressourcen