4731R

4K UHD-Koaxialkabel für 12G-SDI, 75 Ohm, RG-11, 14 AWG massiv SC, Dreifache Abschirmung, PVC-Ummantelung, CMR

…
75 Ohm SDI Koaxial, RG-11, 14 AWG massiver versilberter Kupferleiter, PE-Isolierung, Folie + 95 % Geflecht aus verzinntem Kupfer + Folienabschirmung, PVC-Ummantelung, CMR

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Ultra-High Definition Digitalvideo, 4K Single-Link 12 Gb/s UHDTV, 4K D-Cinema, 8K Quad-Link UHDTV, HD-SDI 1080p

Konstruktionsmerkmale

RG-Typ

11

Leiter
Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
14 AWG Massiv 0,064 Zoll SC – Versilbertes Kupfer
Isolierung
Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
PE – Polyethylen (Schaum) 0,280 Zoll (7,11 mm) Weiß
Äußere Abschirmung
Layer Abschirmungstyp außen Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung Anmerkungen
1 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duobond® II 100 %
2 Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 95 %
3 Band Bi-Laminat (Alum + Poly) Beldfoil® 100 % Mit Kurzschlussfalte und auf der Innenseite der Ummantelung verklebt für eine einfache Vorbereitung
Äußere Ummantelung
Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,400 Zoll (10,2 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,400 Zoll (10,2 mm)

Elektrische Kenndaten
Rückflussdämpfung
Frequenz Min. Rückflussdämpfung
5–1600 MHz 23 dB
1600–4500 MHz 21 dB
4500–12000 MHz 15 dB
Dämpfung
Frequenz Nom. Dämpfung
1 MHz 0,16 dB/100 Fuß
3,58 MHz 0,30 dB/100 Fuß
5 MHz 0,34 dB/100 Fuß
6 MHz 0,37 dB/100 Fuß
7 MHz 0,39 dB/100 Fuß
10 MHz 0,45 dB/100 Fuß
12 MHz 0,49 dB/100 Fuß
25 MHz 0,67 dB/100 Fuß
55 MHz 0,95 dB/100 Fuß
67,5 MHz 1,04 dB/100 Fuß
71,5 MHz 1,07 dB/100 Fuß
88,5 MHz 1,17 dB/100 Fuß
100 MHz 1,24 dB/100 Fuß
135 MHz 1,41 dB/100 Fuß
143 MHz 1,45 dB/100 Fuß
180 MHz 1,61 dB/100 Fuß
270 MHz 1,96 dB/100 Fuß
360 MHz 2,27 dB/100 Fuß
540 MHz 2,81 dB/100 Fuß
720 MHz 3,27 dB/100 Fuß
750 MHz 3,34 dB/100 Fuß
1000 MHz 3,89 dB/100 Fuß
1500 MHz 4,83 dB/100 Fuß
2000 MHz 5,65 dB/100 Fuß
2250 MHz 6,02 dB/100 Fuß
3000 MHz 7,07 dB/100 Fuß
4500 MHz 8,81 dB/100 Fuß
6000 MHz 10,45 dB/100 Fuß
12000 MHz 16,39 dB/100 Fuß
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
2,5 Ohm/1000 Fuß 1,3 Ohm/1000 Fuß (4,3 Ohm/km) 15,5 pF/ft (50,9 pF/m) 75 Ohm 85 %
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (CMR, CMG)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
60 °C -20 °C bis +75 °C
Biegeradius
Mindestinstallation
4 Zoll (100 mm)

Maximale Zugspannung

145 Pfund (65.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

86 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Riser, Innenbereich, Freileitungen, nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 senkrechter Schacht

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

4731P

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.398 Revisionsdatum: 29.04.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
4731R 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825396963
4731R 0104000 Schwarz Rolle 4.000 ft 612825436720
4731R 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825396970
4731R 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825396949
4731R N3U1000 Militärgrün Rolle 1.000 ft 612825396918
4731R 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825396932
4731R 0071000 Lila Rolle 1.000 ft 612825396956
4731R 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825396925

Koaxial-Videokabel
Kataloge
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen