4K UHD-Koaxialkabel für 12G-SDI, 75 Ohm, Serie 7, 16 AWG massiv SC, Dreifache Abschirmung, PVDF-Ummantelung, CMP
Verfügbare Regionen: Global
Mögliche Anwendungen | Ultra-High Definition Digitalvideo, 4K Single-Link 12 Gb/s UHDTV, 4K D-Cinema, 8K Quad-Link UHDTV, HD-SDI 1080p |
---|
AWG | Verseilung | Material | Nenndurchmesser | Anzahl der Koaxialkabel |
---|---|---|---|---|
16 | Massiv | SC – Versilbertes Kupfer | 0,051 Zoll | 1 |
Material | Nenndurchmesser |
---|---|
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen (Schaum) | 0,225 Zoll |
Typ | Layer | Material | Material-Handelsbezeichnung | Abdeckung [%] |
---|---|---|---|---|
Band | 1 | Trilaminat (Alum + Poly + Alum) | Duobond® II | 100 % |
Geflecht | 2 | Verzinntes Kupfer (TC) | 95 % | |
Band | 3 | Trilaminat (Alum + Poly + Alum) | Duofoil® | 100 % |
Material | Nenndurchmesser |
---|---|
PVDF – Polyvinylidenfluorid | 0,297 Zoll |
Nennwert Leiter DCR | Nennwert äußere Abschirmung DCR |
---|---|
4,0 Ohm/1000 Fuß | 2,0 Ohm/1000 Fuß |
Nennkapazität Leiter zu Abschirmung |
---|
16,4 pF/Fuß |
Charakteristische Nennimpedanz |
---|
75 Ohm |
Frequenz [MHz] | Minimale Rückflussdämpfung (RL) |
---|---|
5–1600 MHz | 23 dB |
1600–4500 MHz | 21 dB |
4500–12000 MHz | 15 dB |
Frequenz [MHz] | Nominalwert Einfügungsverlust |
---|---|
1 MHz | 0,20 dB/100 Fuß |
3,58 MHz | 0,37 dB/100 Fuß |
5 MHz | 0,43 dB/100 Fuß |
6 MHz | 0,46 dB/100 Fuß |
7 MHz | 0,48 dB/100 Fuß |
10 MHz | 0,57 dB/100 Fuß |
12 MHz | 0,61 dB/100 Fuß |
25 MHz | 0,84 dB/100 Fuß |
55 MHz | 1,23 dB/100 Fuß |
67,5 MHz | 1,36 dB/100 Fuß |
71,5 MHz | 1,39 dB/100 Fuß |
88,5 MHz | 1,54 dB/100 Fuß |
100 MHz | 1,63 dB/100 Fuß |
135 MHz | 1,92 dB/100 Fuß |
143 MHz | 1,98 dB/100 Fuß |
180 MHz | 2,23 dB/100 Fuß |
270 MHz | 2,79 dB/100 Fuß |
360 MHz | 3,28 dB/100 Fuß |
540 MHz | 4,18 dB/100 Fuß |
720 MHz | 4,98 dB/100 Fuß |
750 MHz | 5,11 dB/100 Fuß |
1000 MHz | 6,08 dB/100 Fuß |
1500 MHz | 7,83 dB/100 Fuß |
2000 MHz | 9,41 dB/100 Fuß |
2250 MHz | 10,13 dB/100 Fuß |
3000 MHz | 12,2 dB/100 Fuß |
4500 MHz | 15,84 dB/100 Fuß |
6000 MHz | 19,04 dB/100 Fuß |
12000 MHz | 30,44 dB/100 Fuß |
Nominale Ausbreitungsgeschwindigkeit (VP) [%] |
---|
83 % |
UL Beschreibung | UL-Nennspannung |
---|---|
CMP | 300 V |
Nenntemperatur gemäß UL |
60 °C |
---|---|
Betriebstemperaturbereich |
0 °C bis +75 °C |
UV-Beständigkeit |
Ja |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
59 lbs/1000 Fuß |
Maximale Zugspannung |
84 lbs. |
Min. Biegeradius bei Installation |
3 Zoll |
NEC/(UL)-Compliance |
CMP |
---|---|
CEC/C(UL)-Compliance |
CMP |
Serie Typ |
7 |
Umgebung |
Innen - Plenum, Innen/Außen |
---|---|
EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) |
Ja |
EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) |
Ja |
EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung) |
Ja |
EU CE-Zeichen |
Ja |
CA Prop 65 |
Ja |
MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS) |
Ja |
Eignung – Freileitungen |
Ja – Bei Unterstützung durch Längstragseil |
---|---|
Eignung – Erdverlegung |
Nein |
Eignung – Explosionsgefährdete Umgebungen |
Nein |
Eignung – innen |
Ja |
Eignung – Außenbereich |
Ja |
Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung |
Ja |
Entflammbarkeit gemäß UL |
NFPA 262 |
---|---|
CSA-Entflammbarkeit |
FT6 |
Keine Plenum-Nummer |
4794R |
---|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.89 Revisionsdatum: 29.04.2024 |
---|
Artikelnr. | Farbe | Aufmachung | Länge |
---|---|---|---|
4794P 0101000 | Schwarz | Rolle | 1.000 ft |
4794P 0102500 | Schwarz | Rolle | 2.500 ft |
4794P 0061000 | Blau | Rolle | 1.000 ft |
4794P 0051000 | Dunkelgrün | Rolle | 1.000 ft |
4794P 0031000 | Orange | Rolle | 1.000 ft |
4794P 0071000 | Violett | Rolle | 1.000 ft |
4794P 0091000 | Weiß | Rolle | 1.000 ft |
4794P 0041000 | Gelb | Rolle | 1.000 ft |