Artikelnummer: 4794R

4K UHD-Koaxialkabel für 12G-SDI, 75 Ohm, Serie 7, 16 AWG massiv SC, Dreifache Abschirmung, PVC-Ummantelung, CMR

75 Ohm SDI Koaxial, Serie 7, 16 AWG massiver versilberter Kupferleiter, PE-Isolierung, Folie + 95 % Geflecht aus verzinntem Kupfer + Folienabschirmung, PVC-Ummantelung, CMR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Ultra-High Definition Digitalvideo, 4K Single-Link 12 Gb/s UHDTV, 4K D-Cinema, 8K Quad-Link UHDTV, HD-SDI 1080p

Serie Typ

7

Leiter

Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
16 AWG Massiv 0,051 Zoll SC – Versilbertes Kupfer

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung Anmerkungen
PE – Polyethylen (Schaum) 0,225 Zoll (5,72 mm) Weiß Gas-injiziert

Äußere Abschirmung

Layer Abschirmungstyp außen Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung Anmerkungen
1 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duobond® II 100 %
2 Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 95 %
3 Band Bi-Laminat (Alum + Poly) Beldfoil® 100 % Mit Kurzschlussfalte und auf der Innenseite der Ummantelung verklebt für eine einfache Vorbereitung

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,320 Zoll (8,13 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,320 Zoll (8,13 mm)

Rückflussdämpfung

Frequenz Min. Rückflussdämpfung
5–1600 MHz 23 dB
1600–4500 MHz 21 dB
4500–12000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequenz Nom. Dämpfung
1 MHz 0,26 dB/100 Fuß
3,58 MHz 0,43 dB/100 Fuß
5 MHz 0,50 dB/100 Fuß
6 MHz 0,52 dB/100 Fuß
7 MHz 0,55 dB/100 Fuß
10 MHz 0,63 dB/100 Fuß
12 MHz 0,66 dB/100 Fuß
25 MHz 0,88 dB/100 Fuß
55 MHz 1,21 dB/100 Fuß
67,5 MHz 1,31 dB/100 Fuß
71,5 MHz 1,34 dB/100 Fuß
88,5 MHz 1,47 dB/100 Fuß
100 MHz 1,54 dB/100 Fuß
135 MHz 1,75 dB/100 Fuß
143 MHz 1,79 dB/100 Fuß
180 MHz 1,98 dB/100 Fuß
270 MHz 2,40 dB/100 Fuß
360 MHz 2,76 dB/100 Fuß
540 MHz 3,41 dB/100 Fuß
720 MHz 3,96 dB/100 Fuß
750 MHz 4,05 dB/100 Fuß
1000 MHz 4,70 dB/100 Fuß
1500 MHz 5,83 dB/100 Fuß
2000 MHz 6,80 dB/100 Fuß
2250 MHz 7,25 dB/100 Fuß
3000 MHz 8,48 dB/100 Fuß
4500 MHz 10,66 dB/100 Fuß
6000 MHz 12,47 dB/100 Fuß
12000 MHz 19,45 dB/100 Fuß

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
4,0 Ohm/1000 Fuß 1,8 Ohm/1000 Fuß (5,9 Ohm/km) 16,0 pF/ft (52,5 pF/m) 75 Ohm 85 %

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMR, CMG)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
60 °C -20 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestinstallation
3,2 Zoll (81 mm)

Maximale Zugspannung

84 lbs (38 kg)

Gewicht Kabelgebinde

55 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Riser, Innenbereich, Freileitungen, nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 senkrechter Schacht

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

4794P

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.403 Revisionsdatum: 29.04.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.403 Revisionsdatum: 29.04.2024

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
4794R 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825379201 C
4794R 0102500 Schwarz Rolle 2.500 ft 612825379218 C Z
4794R 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825395331
4794R N3U1000 Militärgrün Rolle 1.000 ft 612825395324
4794R 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825395201
4794R 0071000 Lila Rolle 1.000 ft 612825395225
4794R 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825395195
4794R 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft
4794R 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825395218

Ressourcen

Ressourcen