4855R

4K UHD-Koaxialkabel für 12G-SDI, 75 Ohm, Mini RG-59, 23 AWG massiv SC, Folie + 95 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CMR

…
12 GHz, 4K UHD Präzisions-Videokabel, Mini RG-59, 75 Ohm 23 AWG massiver 0,023 Zoll versilberter Kupferleiter, Hochdichte Polyethylen-Isolierung mit Gas-injiziertem Schaum, Duofoil® mit dem Kern verbunden, Geflecht aus verzinntem Kupfer (95 % Abdeckung), PVC-Ummantelung

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Ultra-High Definition Digitalvideo, 4K Single-Link 12 Gb/s UHDTV, 4K D-Cinema, 8K Quad-Link UHDTV, HD-SDI 1080p

Konstruktionsmerkmale

RG-Typ

Mini 59

Leiter
Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
23 AWG Massiv 0,023 Zoll SC – Versilbertes Kupfer
Isolierung
Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung Anmerkungen
PE – Polyethylen (Schaum) 0,102 Zoll (2,59 mm) Weiß Gas-injiziert
Äußere Abschirmung
Layer Abschirmungstyp außen Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung
1 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duobond® II 100 %
2 Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 95 %
Äußere Ummantelung
Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,159 Zoll (4,04 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,159 Zoll (4,04 mm)

Elektrische Kenndaten
Rückflussdämpfung
Frequenz Min. Rückflussdämpfung
5–1600 MHz 23 dB
1600–4500 MHz 21 dB
4500–12000 MHz 15 dB
Dämpfung
Frequenz Nom. Dämpfung
1 MHz 0,39 dB/100 Fuß
3,58 MHz 0,78 dB/100 Fuß
5 MHz 0,92 dB/100 Fuß
6 MHz 1 dB/100 Fuß
7 MHz 1,08 dB/100 Fuß
10 MHz 1,2 dB/100 Fuß
12 MHz 1,3 dB/100 Fuß
25 MHz 1,8 dB/100 Fuß
55 MHz 2,6 dB/100 Fuß
67,5 MHz 2,83 dB/100 Fuß
71,5 MHz 2,93 dB/100 Fuß
88,5 MHz 3,22 dB/100 Fuß
100 MHz 3,39 dB/100 Fuß
135 MHz 3,84 dB/100 Fuß
143 MHz 4,00 dB/100 Fuß
180 MHz 4,41 dB/100 Fuß
270 MHz 5,44 dB/100 Fuß
360 MHz 6,34 dB/100 Fuß
540 MHz 7,85 dB/100 Fuß
720 MHz 9,09 dB/100 Fuß
750 MHz 9,28 dB/100 Fuß
1000 MHz 10,8 dB/100 Fuß
1500 MHz 13,2 dB/100 Fuß
2000 MHz 15,3 dB/100 Fuß
2250 MHz 16,3 dB/100 Fuß
3000 MHz 19,0 dB/100 Fuß
4500 MHz 23,6 dB/100 Fuß
6000 MHz 27,7 dB/100 Fuß
12000 MHz 41,2 dB/100 Fuß
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
19,7 Ohm/1000 Fuß 3,8 Ohm/1000 ft (12 Ohm/km) 16,3 pF/ft (53,5 pF/m) 75 Ohm 82 %
Speisung
UL-Nennspannung
300 V RMS (CMR, CMG)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
60 °C -30 °C bis +75 °C
Biegeradius
Mindestinstallation
1,6 Zoll (41 mm)

Maximale Zugspannung

33 lbs (15 kg)

Gewicht Kabelgebinde

17 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Riser, Innenbereich, Freileitungen, nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 senkrechter Schacht

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

4855P

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.388 Revisionsdatum: 26.04.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
4855R 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825390572
4855R 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825390589 C Z
4855R 01010000 Schwarz Rolle 10.000 ft 612825436362
4855R 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825395362
4855R 0065000 Blau, hell Rolle 5.000 ft 612825436591
4855R 00610000 Blau, hell Rolle 10.000 ft 612825436218
4855R N3U5000 Grün, Mil Rolle 5.000 ft 612825436652
4855R N3U10000 Grün, Mil Rolle 10.000 ft 612825436447
4855R N3U1000 Militärgrün Rolle 1.000 ft 612825395355
4855R 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825395249
4855R 0035000 Orange Rolle 5.000 ft 612825436560
4855R 00310000 Orange Rolle 10.000 ft 612825436195
4855R 0071000 Lila Rolle 1.000 ft 612825395263
4855R 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825395232
4855R 0025000 Rot Rolle 5.000 ft 612825436522
4855R 00210000 Rot Rolle 10.000 ft 612825436164
4855R 0075000 Violett Rolle 5.000 ft 612825436607
4855R 00710000 Violett Rolle 10.000 ft 612825436225
4855R 0095000 Weiß Rolle 5.000 ft 612825436645
4855R 00910000 Weiß Rolle 10.000 ft 612825436461
4855R 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825395256
4855R 0045000 Gelb Rolle 5.000 ft 612825436584
4855R 00410000 Gelb Rolle 10.000 ft 612825436201

Koaxial-Videokabel
Kataloge
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen