Artikelnummer: 7732A

75 Ohm SDI Koaxial, RG-11, 14 AWG massives BC (blankes Kupfer), Folie + 95 % TC-Geflecht, PVDF-Ummantelung, CMP

75 Ohm SDI Koaxial, RG-11, 14 AWG massive Leiter aus blankem Kupfer, FEP-Isolierung, Folie + 95 % Geflecht aus verzinntem Kupfer, PVDF-Ummantelung, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitalvideo, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

RG-Typ

11

Leiter

Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
14 AWG Massiv 0,064 Zoll BC – blankes Kupfer

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen (Schaum) 0,274 Zoll (6,96 mm) Weiß

Äußere Abschirmung

Layer Abschirmungstyp außen Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung
1 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duofoil® 100 %
2 Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 95 %

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PVDF – Polyvinylidenfluorid 0,348 Zoll (8,84 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,348 Zoll (8,84 mm)

Rückflussdämpfung

Frequenz Min. Rückflussdämpfung
5–1600 MHz 23 dB
1600–4500 MHz 21 dB
4500–6000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequenz Nom. Dämpfung
1 MHz 0,15 dB/100 Fuß
3,58 MHz 0,26 dB/100 Fuß
5 MHz 0,3 dB/100 Fuß
7 MHz 0,34 dB/100 Fuß
10 MHz 0,4 dB/100 Fuß
67,5 MHz 1,2 dB/100 Fuß
71,5 MHz 1,24 dB/100 Fuß
88,5 MHz 1,4 dB/100 Fuß
100 MHz 1,5 dB/100 Fuß
135 MHz 1,55 dB/100 Fuß
143 MHz 1,84 dB/100 Fuß
180 MHz 2,09 dB/100 Fuß
270 MHz 2,60 dB/100 Fuß
360 MHz 3,10 dB/100 Fuß
540 MHz 3,89 dB/100 Fuß
720 MHz 4,57 dB/100 Fuß
750 MHz 4,68 dB/100 Fuß
1000 MHz 5,50 dB/100 Fuß
1500 MHz 7,06 dB/100 Fuß
2000 MHz 8,57 dB/100 Fuß
2500 MHz 9,20 dB/100 Fuß
3000 MHz 10,2 dB/100 Fuß
4500 MHz 14,67 dB/100 Fuß
6000 MHz 17,86 dB/100 Fuß

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
2,5 Ohm/1000 Fuß 1,6 Ohm/1000 Fuß (5,2 Ohm/km) 16,3 pF/ft (53,5 pF/m) 75 Ohm 83 %

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMP)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
125 °C -20 °C bis +125 °C

Biegeradius

Mindestinstallation
3,5 Zoll (89 mm)

Maximale Zugspannung

145 Pfund (65.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

75 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich/AußenbereichInnenbereich – Plenum, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262

NEC/UL-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

7731 A

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.514 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.514 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7732A 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825188872 C
7732A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825188858 C
7732A 0101200 Schwarz Rolle 1.200 ft 612825438250
7732A 0103000 Schwarz Rolle 3.000 ft 612825188865
7732A 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825188841 C
7732A 877500 Natur Rolle 500 ft 612825188896 C
7732A 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825188889 C
7732A 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825188834 C

Ressourcen

Ressourcen