RV6FFPUBK18O-S1

REVConnect I/O FlexPlug, CAT6+, Bonded-Pair, 1/Pack, 4 Paar, 23 AWG Massiv, T568A/B-T568A/B

…
REVConnect I/O FlexPlug, CAT6+, Einzelverpackung (inkl. 1 Ader), Bonded-Pair, 4 Paar, 23 AWG Massiv, UTP, CMR/CMX, T568A/B-T568A/B
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

4800- und 3600-Systeme, TIA Kategorie 6, ISO Klasse E, 1000 Base-T

Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
AWG Verseilung Material Anzahl der Paare
23 Massiv BC – blankes Kupfer 4
Isolierung
Material
PO – Polyolefin
Äußere Ummantelung
Material
PVC – Polyvinylchlorid

Gesamt-Nenndurchmesser

0,255 Zoll

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Schaltplan

T568A/B-T568A/B

Verpackung

Einzeln verpackt im durchsichtigen Kunststoffbeutel

Gewicht

0,120 lbs.

Steckverbinder
Materialien
Beschreibung Material Typ
Kabelende 1, Stecker Polycarbonat RJ45
Kabelende 1, Verbindung Phosphorbronze mit 50µ Zoll Gold über Nickel-Beschichtung RJ45 Blades
Kabelende 2, Verbindung 50µin vergoldete Kontakte REVConnect
Elektrische Kenndaten

Durchschlagfestigkeit

1,000 V RMS @ 60 Hz

Nennstrom

1,500 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Hochfrequenz
Frequenz [MHz] Min. NEXT [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB]
1 MHz 65 dB 19,8 dB
4 MHz 65 dB 21,6 dB
8 MHz 65 dB 22,5 dB
10 MHz 65 dB 22,8 dB
16 MHz 63 dB 23,4 dB
20 MHz 61 dB 23,7 dB
25 MHz 59,2 dB 24 dB
31,25 MHz 57,3 dB 23 dB
62,5 MHz 51,3 dB 20 dB
100 MHz 47,3 dB 18 dB
200 MHz 41,4 dB 15 dB
250 MHz 39,5 dB 14 dB
300 MHz 37,2 dB 12,8 dB
Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Betriebstemperaturbereich

-10 °C bis +60 °C

Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius (Kabel gesamt)

2,75 Zoll

Werkzeugkompatibilität

RVUTT01 Anschlusswerkzeug

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45, REVConnect Core

Verbindung über Rückseitenanschluss

Steckverbindung

Anschluss-Schnittstelle
Anschluss Verbindung Dauerhaftigkeit
Kabelende 1 – RJ45 Steckverbindung 750 Zyklen
Kabelende 2 – RevConnect Steckverbindung 200 Zyklen
Standards

UL-Klassifizierung

UL94 V-0, UL1863

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6 - TIA 568.2-D, ISO/IEC 11801:2002 Ausg. 2

IEEE-Compliance

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3 bei Typ 1 und 2 (bis 30 W), IEEE802.3bt/D1.7 Typ 3 und 4 (bis 100W), CISCO UPOE (bis 60 W), Power over HDBaseTTM (bis 100 W)

Weitere Standards

FCC Abschnitt 68, Unterabschnitt F, IEC 60603-7

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Eignung

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja – nur Kabel

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Artikelnummern

Zugehörige Teile

REVConnect

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.73 Revisionsdatum: 10.05.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Verpackung Aufmachung Länge
RV6FFPUBK18O-S1 Schwarz Einzeln verpackt im durchsichtigen Kunststoffbeutel Einzelpack 0,45 m

Ressourcen