E200104

Zubehör, DataTuff® Industrie-Aufputzdose, 4 Ports, IP67

…
DataTuff® Industrie-Aufputzdose, 4 Ports, geeignet für eine Verwendung in IP67-Installationen, weiß/Edelstahl.
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.60 Revisionsdatum: 31.05.2024

RJ45-Kupfer-Steckverbinder für die Industrie