FX Fusion OM1 LC Simplex 900

FX Fusion OM1 LC Simplex 900

…
FX Fusion Splice-Steckverbinder, OM1, LC Simplex, 900 µm Vollader, beigefarbenes Gehäuse

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Umgebung

Innen-/Außenbereich

Mögliche Anwendungen

Feldkonfektionierung von Glasfaserkabeln in Patch-Panels, Verteilerschränken, Arbeitsplatzanschlüsse für FTTD (Glasfaser bis zum Schreibtisch), Anschlüsse für FTTH (Faser bis zum Haus) und MDU (mehrere Wohneinheiten).

Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Fasertyp
OM1

Gewicht

0,021 kg

Gesamthöhe

9,652 mm

Gesamtbreite

6,096 mm

Gesamtlänge

79,756 Fuß

Mechanische Kenndaten
Mechanische Spezifikationen
Test TIA 568.3-D (MM)
Voraussetzung für die Zwischenverfügbarkeit FOCIS-konform mit der neuesten Überarbeitung von TIA-604-10 (LC)
Betriebstemperaturbereich -40 °C bis 85 °C
Temperaturbereich Lagerung -40 °C bis 75 °C
Haltbarkeit 500 Einsätze
Kabel-Haltekraft, gerader Zug 0,51 kg
Kabel-Haltekraft, 90 Grad Zug 0,2 kg
Flexibel 0,20 kg
Gedreht 0,20 kg
Übertragung mit Gebrauchslast 0,7 kgf (0°), 0,47 kgf (90°) und 0,17 kgf (135°)

Maximaler Einfügungsverlust

0,25 dB

Minimale Reflexion bei 1550 nm

-25 dB

Mechanische Tests
Beschreibung

Anschlussart

Splice-On

Dauerhaftigkeit@Termination1

500 Einsätze

Temperaturbereich

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis 85 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis 75 °C

Produktmaterial
Materialien
Beschreibung Material Farbe
Tülle Gummi Schwarz
Zylinder-Schutzkappe Kunststoff Undurchsichtig
Steckverbinder vorderes Gehäuse Kunststoff Beige
Steckverbinder hinteres Gehäuse Vernickelte Zinklegierung aus Druckguss
Zylinder Zirkonoxidkeramik Weiß
Standards

TIA/EIA-Compliance

TIA 568.3-D

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Artikelnummern

Enthaltene Teile

900 µm Tülle, Zylinder-Schutzkappe, Splice-Schutzummantelung

Zugehörige Teile

FX Splice-Installationssatz, FX Patchkabel.

Produkthinweise

Verpackung

Einzelpack

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.144 Revisionsdatum: 12.02.2025

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Verpackung UPC
FT1LC900FS01 Beige Einzelpack 611589217156