Artikelnummer: FX Fusion OM3-4 LC Simplex 900

Fusion Steckverbinder mit Spliceverbindung, OM3-4 LC Simplex 900 μm

FX Fusion Splice-Steckverbinder, OM3-4, LC Simplex, 900 µm Vollader, Türkisfarbenes Gehäuse

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Umgebung

Innen-/Außenbereich

Mögliche Anwendungen

Feldkonfektionierung von Glasfaserkabeln in Patch-Panels, Verteilerschränken, Arbeitsplatzanschlüsse für FTTD (Glasfaser bis zum Schreibtisch), Anschlüsse für FTTH (Faser bis zum Haus) und MDU (mehrere Wohneinheiten).

Aufbau der Glasfaserkabel

Fasertyp
OM3

Gewicht

0,021

Höhe

9,652

Breite

6,096 mm

Länge

79,756 Fuß

Innere Ummantelung

Innere Ummantelung

Mechanische Spezifikationen

Test TIA 568.3-D (MM)
Voraussetzung für die Zwischenverfügbarkeit FOCIS-konform mit der neuesten Überarbeitung von TIA-604-10 (LC)
Betriebstemperaturbereich -40 °C bis 85 °C
Temperaturbereich Lagerung -40 °C bis 75 °C
Haltbarkeit 500 Einsätze
Kabel-Haltekraft, gerader Zug 0,51 kg
Kabel-Haltekraft, 90 Grad Zug 0,2 kg
Flexibel 0,20 kg
Gedreht 0,20 kg
Übertragung mit Gebrauchslast 0,7 kgf (0°), 0,47 kgf (90°) und 0,17 kgf (135°)

Maximaler Einfügungsverlust

0,25 dB

Mindestreflexion

-25 dB

Minimale Reflexion bei 1550 nm

-25 dB

Mechanische Tests

Beschreibung

Anschlussart

Splice-On

Dauerhaftigkeit@Termination1

500 Einsätze

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis 85 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis 75 °C

Materialien

Beschreibung Material Farbe
Tülle Gummi Schwarz
Zylinder-Schutzkappe Kunststoff Undurchsichtig
Steckverbinder vorderes Gehäuse Kunststoff Aquamarin
Steckverbinder hinteres Gehäuse Vernickelte Zinklegierung aus Druckguss Aquamarin
Zylinder Zirkonoxidkeramik Weiß

TIA/EIA-Compliance

TIA 568.3

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

900 µm Tülle, Zylinder-Schutzkappe, Splice-Schutzummantelung

Zugehörige Teile

FX Splice-Installationssatz, FX Patchkabel.

Verpackung

Einzelpack

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.324 Revisionsdatum: 05.05.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.324 Revisionsdatum: 05.05.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Verpackung UPC
FT3LC900FS01 Aquamarin Einzelpack 611589217170