Artikelnummer: RKF 301-638
7/8'' Power Einbausteckverbinder: Buchse, gerade, 3-Pins, Frontmontage, 600 V, 10 A, mit 16 AWG Patchkabel-Draht
7/8'' Power Einbausteckverbinder: Buchse, gerade, 3-Pins, Frontmontage, 1/2'' 14-NPT Panel-Tap, 600 V (UL), 10 A (UL), 16 AWG, US Farbcodierung
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheits- und Umwelt-Compliance
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Technische Informationen
Ressourcen
Kataloge
Technische Informationen