Artikelnummer: RKF 40-639

7/8'' Power Einbausteckverbinder: Buchse, gerade, 4-Pins, Frontmontage, 600 V, 10 A, mit 16 AWG Patchkabel-Draht

7/8'' Power Einbausteckverbinder: Buchse, gerade, 4-Pins, Frontmontage, 1/2'' 14-NPT Panel-Tap, 600 V (UL), 10 A (UL), 16 AWG, US Farbcodierung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Produkt-Unterfamilie

7/8"

Steckverbindertyp

Einbausteckverbinder

Kontakttyp / Art

Buchse

Steckverbinder-Design

Frontmontage, 1/2-14 NPT Panel-Bohrungsgröße

Anzahl der Pins

4

Kodierung

A

Abschirmung

Ungeschirmt

Befestigungstyp

Festes Innengewinde

Nennspannung

600 V

Nennspannung (UL)

600 V

Nennstrom*

10 A

Nennstrom (UL)*

10 A

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40 °C bis +90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Kontaktbeschichtung

Au über Ag

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Kontakt-Trägerfarbe

YE

Gehäusematerial

Al, farblos eloxiert

O-Ring-Material

FKM, Panelseite

Befestigungstyp, Seite 2

1/2-14 NPT, Stahl, Kontermutter

Leiterquerschnitt

16 AWG

Anzahl der Drähte

4

Leitermaterial

Cu

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC

Durchmesser isolierter Draht

Ø 3,07 mm

UL Kabeltyp

1015/1230

UL-Datei

E315587

UL

UL-anerkannt

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

Schutzart und IP-Klassifizierung gemäß Prüfnorm IEC 60529 unter Verwendung eines Steckverbinders von Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden/trennen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

Schutzart und IP-Klassifizierung gemäß Prüfnorm IEC 60529 unter Verwendung eines Steckverbinders von Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden/trennen

Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
500004172 RKF 40-639/0.3M 0,3 m
500004173 RKF 40-639/0.5M 0,5 m
500004470 RKF 40-639/1M 1 m
500004764 RKF 40-639/2M 2 m
500004174 RKF 40-639/3M 3 m