RKF 50-694

7/8'' Power Einbausteckverbinder: Buchse, gerade, 5-Pins, Frontmontage, 300 V, 5,6 A, mit 18 AWG Patchkabel-Draht

…
7/8'' Power Einbausteckverbinder: Buchse, gerade, 5-Pins, Frontmontage, 1/2'' 14-NPT Panel-Tap, 300 V (UL), 5.6 A (UL), 18 AWG, IEC Farbcodierung
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Produkt-Unterfamilie

7/8"

Steckverbindertyp

Einbausteckverbinder

Kontakttyp / Art

Buchse

Steckverbinder-Design

Frontmontage, 1/2-14 NPT Panel-Bohrungsgröße

Anzahl der Pins

5

Kodierung

A

Abschirmung

Ungeschirmt

Befestigungstyp

Festes Innengewinde

Nennspannung

300 V

Nennspannung (UL)

300 V

Nennstrom (UL)*

5,6 A

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40 °C bis +90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Materialien

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Kontaktbeschichtung

Au über Ag

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Kontakt-Trägerfarbe

YE

Gehäusematerial

Al, farblos eloxiert

O-Ring-Material

FKM, Panelseite

Befestigungstyp, Seite 2

1/2-14 NPT, Stahl, Kontermutter

Kabeldaten

Leiterquerschnitt

18 AWG

Anzahl der Drähte

5

Leitermaterial

Cu

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC

Durchmesser isolierter Draht

Ø 2,0 mm

UL Kabeltyp

1007/1569

Zulassungen

UL-Datei

E315587

UL

UL-anerkannt

Sicherheits- und Umwelt-Compliance

RoHS-konform

Ja

Anmerkungen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

Schutzart und IP-Klassifizierung gemäß Prüfnorm IEC 60529 unter Verwendung eines Steckverbinders von Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden/trennen

Artikelnummer
Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
500000166 RKF 50-694/0.3M 0,3 m
500000148 RKF 50-694/1M 1 m
500002358 RKF 50-694/2M 2 m
500003085 RKF 50-694/3M 3 m
500004496 RKF 50-694/9F 9 ft
500000165 RKF 50-694/10F 10 ft