Artikelnummer: RKF 501-677

7/8'' Power Einbausteckverbinder: Buchse, gerade, 5-Pins, Frontmontage, 600 V, 8 A, mit 16 AWG Patchkabel-Draht

7/8'' Power Einbausteckverbinder: Buchse, gerade, 5-Pins, Frontmontage, 1/2'' 14-NPT Panel-Tap, 600 V (UL), 8 A (UL), 16 AWG, US Farbcodierung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Produkt-Unterfamilie

7/8"

Steckverbindertyp

Einbausteckverbinder

Kontakttyp / Art

Buchse

Steckverbinder-Design

Frontmontage, 1/2-14 NPT Panel-Bohrungsgröße

Anzahl der Pins

5

Kodierung

A

Abschirmung

Ungeschirmt

Befestigungstyp

Festes, externes Gewinde

Nennspannung

600 V

Nennspannung (UL)

600 V

Nennstrom*

8 A

Nennstrom (UL)*

8 A

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40 °C bis +90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Kontaktbeschichtung

Au über Ag

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Kontakt-Trägerfarbe

YE

Gehäusematerial

Zinkdruckguss mit schwarzem E-Coating

O-Ring-Material

FKM, Panelseite

Befestigungstyp, Seite 2

1/2-14 NPT, Stahl, Kontermutter

Leiterquerschnitt

16 AWG

Anzahl der Drähte

5

Leitermaterial

Cu

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC

Durchmesser isolierter Draht

Ø 3,07 mm

UL Kabeltyp

1015/1230

UL-Datei

E315587

UL

UL-anerkannt

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

Schutzart und IP-Klassifizierung gemäß Prüfnorm IEC 60529 unter Verwendung eines Steckverbinders von Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden/trennen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

Schutzart und IP-Klassifizierung gemäß Prüfnorm IEC 60529 unter Verwendung eines Steckverbinders von Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden/trennen

Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
500000225 RKF 501-677/1F 1 ft
500000221 RKF 501-677/2F 2 ft
500000222 RKF 501-677/3F 3 ft
500000224 RKF 501-677/6F 6 ft
500002762 RKF 501-677/10F 10 ft