Artikelnummer: RKF 601A-696
7/8'' Power Einbausteckverbinder: Buchse, gerade, 6-Pins, Frontmontage, 600 V, 8 A, mit 16 AWG Patchkabel-Draht
7/8'' Power Einbausteckverbinder: Buchse, gerade, 6-Pins, Frontmontage, 1/2'' 14-NPT Panel-Tap, 600 V (UL), 8 A (UL), 16 AWG, US Farbcodierung
-
Verfügbarkeit:
-
Status:
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheits- und Umwelt-Compliance
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Technische Informationen
Ressourcen
Kataloge
White paper
Technische Informationen