MPS-HU-RST 5K-3RKT 5K

M12 Power H-Splitter: Eingang: Stecker, 4+PE, K-kodiert; Ausgang: 1-3, Buchse, 4+PE, K-kodiert

…
M12 Power H-Splitter: Stecker, gerade, 4+PE, K-kodiert, M12, Buchse, gerade, 4+PE, K-kodiert
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Steckverbindertyp

Umspritzter Splitter

Nennspannung

630 VAC

Nennspannung (UL)

500 VAC

Bemessungs-Stoßspannung

12 A

Nennstrom*

12 A

Technischen Daten Seite 1

Produkt-Unterfamilie

M12 Power

Kontakttyp / Art

Stecker, M12

Steckverbinder-Design

H-Form

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Anzahl der Pins

4+PE

Kodierung

K

Isolationswiderstand

≥10^8 Ohm

Steckzyklen

100

Temperaturbereich (Betrieb)*

-30 °C bis +90 °C, Derating beachten

Designstandard

IEC 61076-2-111

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PA

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Cu/Ni

O-Ring-Material

FPM/FKM

Kabeldaten

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-30 °C bis +90 °C

Technischen Daten Seite 2

Produkt-Unterfamilie, Seite 2

M12 Power

Kontakttyp/Art, Seite 2

Buchse, M12

Anzahl der Pins, Seite 2

4+PE

Kodierung, Seite 2

K

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

CuZn

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

PA

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Schwarz

Befestigungsmaterial, Seite 2

CuZn

Technischen Daten Seite 3

Kodierung, Seite 3

K

Kontakt-Basismaterial, Seite 3

CuZn

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 3

Schwarz

Kontakt-Trägermaterial, Seite 3

PA

Kontaktbeschichtung, Seite 3

Cu/Au

Anzahl der Pins, Seite 3

4+PE

Schutzart/IP-Klassifizierung (IEC 60529), Seite 3

IP65, IP67, IP68

Bemessungsstrom*, Seite 3

12 A

Bemessungsspannung, Seite 3

630 VAC

Nennspannung (UL), Seite 3

500 VAC

Kontakttyp/Art, Seite 3

Buchse, M12

Technischen Daten Seite 4

Kodierung, Seite 4

K

Kontakt-Basismaterial, Seite 4

CuZn

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 4

Schwarz

Kontakt-Trägermaterial, Seite 4

PA

Kontaktbeschichtung, Seite 4

Cu/Au

Anzahl der Pins, Seite 4

4+PE

Produkt-Unterfamilie, Seite 4

M12 Power

Schutzart/IP-Klassifizierung (IEC 60529), Seite 4

IP65, IP67, IP68

Bemessungsstrom*, Seite 4

12 A

Bemessungsspannung, Seite 4

630 VAC

Nennspannung (UL), Seite 4

500 VAC

Kontakttyp/Art, Seite 4

Buchse, M12

Zulassungen

UL-Datei

E497237

UL

cULus

Sicherheits- und Umwelt-Compliance

RoHS-konform

Ja

Anmerkungen

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Artikelnummer
Artikelnr. Artikelbeschreibung
935065002 MPS-HU-RST 5K-3RKT 5K