Artikelnummer: MPS-TU-RST 4S-2RKT 4S

M12 Power T-Splitter: Eingang: Stecker, 3+PE, S-kodiert; Ausgang: 1-2, Buchse, 3+PE, S-kodiert

M12 Power T-Splitter: Stecker, gerade, 3+PE, S-kodiert, M12, Buchse, gerade, 3+PE, S-kodiert, M12, Buchse, gerade, 3+PE, S-kodiert

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Steckverbindertyp

Umspritzter Splitter

Nennspannung

630 VAC

Nennspannung (UL)

600 VAC

Nennstrom*

12 A

Produkt-Unterfamilie

M12 Power

Kontakttyp / Art

Stecker, M12

Steckverbinder-Design

T-Form

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Anzahl der Pins

3+PE

Kodierung

S

Isolationswiderstand

≥10^8 Ohm

Steckzyklen

≥100

Temperaturbereich (Betrieb)*

-30 °C bis +90 °C, Derating beachten

Designstandard

IEC 61076-2-111

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PA

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Cu/Ni

O-Ring-Material

FPM/FKM

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-30 °C bis +90 °C

Produkt-Unterfamilie, Seite 2

M12 Power

Kontakttyp/Art, Seite 2

Buchse, M12

Anzahl der Pins, Seite 2

3+PE

Kodierung, Seite 2

S

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

CuZn

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

PA

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Schwarz

Befestigungsmaterial, Seite 2

CuZn

Kodierung, Seite 3

S

Kontakt-Basismaterial, Seite 3

CuZn

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 3

Schwarz

Kontakt-Trägermaterial, Seite 3

PA

Kontaktbeschichtung, Seite 3

Cu/Au

Anzahl der Pins, Seite 3

3+PE

Schutzart/IP-Klassifizierung (IEC 60529), Seite 3

IP65, IP67, IP68

Bemessungsstrom*, Seite 3

12 A

Bemessungsspannung, Seite 3

630 VAC

Nennspannung (UL), Seite 3

600 VAC

Kontakttyp/Art, Seite 3

Buchse, M12

Produkt-Unterfamilie, Seite 4

M12 Power

Schutzart/IP-Klassifizierung (IEC 60529), Seite 4

IP65, IP67, IP68

Bemessungsstrom*, Seite 4

12 A

UL-Datei

E497237

UL

cULus

RoHS-konform

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
26626 MPS-TU-RST 4S-2RKT 4S