Fast Ethernet Cat5e beidseitig umspritzte Daten-Verbindungsleitung: Stecker gerade, D-kodiert, Schwarz M12 Standard auf geraden Stecker RJ45-kodiert, Schwarz RJ45 Frei konfektionierbar, geschirmt, 30 V Wechselstrom/42 V Gleichstrom, 1.5 A; grünes PUR-Kabel, 4-Drähte, 2 x 2 x 0,34 mm²
Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 |
---|---|---|---|
Gelb | Weiß | Orange | Blau |
Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 |
---|---|---|---|
Gelb | Orange | Weiß | Blau |
Produktfamilie |
Datensteckverbinder |
---|---|
Steckverbindertyp |
Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt |
Abschirmung |
Geschirmt |
Nennspannung |
60 V |
Bemessungs-Stoßspannung |
1 kV |
Betriebsspannung |
30 V Wechselstrom/42 V Gleichstrom |
Nennstrom* |
1,5 A |
Datenübertragung |
Fast Ethernet Cat5e |
Datenübertragungsrate |
100 Mbit/s |
Produkt-Unterfamilie |
M12 Standard |
---|---|
Kontakttyp / Art |
Stecker |
Steckverbinder-Design |
Gerade |
Befestigungstyp |
Kupplungsschraube |
Anzahl der Pins |
4 |
Kodierung |
D |
Übergangswiderstand |
≤ 10 mOhm |
Isolationswiderstand |
˃ 10^9 Ohm |
Steckzyklen |
≤ 100 |
Temperaturbereich (Betrieb)* |
- 40 °C – +90 °C |
Schutzart/IP-Klassifizierung** |
IP65, IP67, IP69K |
Designstandard |
IEC 61076-2-101 |
Verschmutzungsgrad |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Überspannungskategorie |
I gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Kontakt-Basismaterial |
CuSn |
Kontaktbeschichtung |
Cu/Au |
Kontakt-Trägermaterial |
PBT |
Kontakt-Trägerfarbe |
Schwarz |
Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger) |
UL 94 HB |
Umspritztes Steckergehäuse Material |
TPU |
Umspritztes Steckergehäuse Farbe |
Schwarz |
Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse) |
UL 94 HB |
Befestigungsmaterial |
CuZn |
Befestigungsbeschichtung |
Vernickelt |
Abschirmungsmaterial |
CuZn, verzinnt |
Anzugsmoment (Befestigung) |
M 12x1: (50-60) Ncm, handfest |
Hinweis |
Nicht unter Last verbinden oder trennen |
Kabelnummer |
342 |
---|---|
Leiterquerschnitt |
2 x 2 x 0,34 mm² |
Anzahl der Drähte |
4 |
Minimaler Biegeradius (Festinstallation) |
˃ 5 x D |
Minimaler Biegeradius (flexible Installation) |
˃ 10 x D |
Zyklen (Biegen) |
˃ 2 M |
Zyklen (Torsion) |
˃ 2 M @ ± 360 °/1 m |
Leitermaterial |
Cu |
Material der Kabelummantelung |
PUR |
Farbe der Kabelummantelung |
Mattes Grün ähnlich RAL 6018 |
Kabeldurchmesser D |
ø 6,50 ± 0,20 mm |
Kabel-Isolierungsmaterial |
PP |
Durchmesser isolierter Draht |
ø 1,58 ± 0,05 mm |
Gesamtabschirmung (Kabel) |
Cu-ETP1 verzinnt |
Folienabschirmung |
Al-PT Folie |
Temperaturbereich (Festinstallationen) |
- 50 °C – +80 °C |
Temperaturbereich (flexible Installtaion) |
- 25 °C – +80 °C |
Temperaturbereich (Schleppketten-Installation) |
- 25 °C – +60 °C |
UL Kabeltyp |
AWM: 20549 |
Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung) |
DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2, flammhemmend |
Leitungseigenschaften |
Ausschluss von gefährlichen Materialien; Leitungsaufbau ähnlich PROFInet C-Spezifikation; Leitungsanforderungen ähnlich IEC 11801, IEC 61156 (CAT 5), EN 50173, EN 50288-2-2 (100 MHz-Kabel und EIA/TIA 568 B (CAT 5e), gute Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit; weitgehend frei von Weichmacherdiffusion; gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit; Ausschluss von PVC und Silikon; LABS-konform: frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen; Kälteflexibilität |
Farben der Kabelseele |
Stern-Quad: Weiß und Blau, Gelb und Orange |
Produkt-Unterfamilie, Seite 2 |
RJ45 frei konfektionierbar |
---|---|
Kontakttyp/Art, Seite 2 |
Stecker |
Steckverbinder-Design, Seite 2 |
Gerade |
Anzahl der Pins, Seite 2 |
4 |
Kodierung, Seite 2 |
RJ45 |
Übergangswiderstand, Seite 2 |
≤ 20 mOhm |
Isolationswiderstand, Seite 2 |
˃ 10^9 Ohm |
Steckzyklen, Seite 2 |
≤ 750 |
Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2* |
- 40 °C – +70 °C |
Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2** |
IP20 |
Designstandard, Seite 2 |
IEC 60603-7 |
Überspannungskategorie, Seite 2 |
I gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Kontakt-Basismaterial, Seite 2 |
CuSn |
Kontaktbeschichtung, Seite 2 |
Cu/Au |
Kontakt-Trägermaterial, Seite 2 |
PA |
Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2 |
Schwarz |
Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2 |
UL 94 V-0 |
Gehäusematerial, Seite 2 |
PA |
Gehäusefarbe, Seite 2 |
Schwarz |
Brennbarkeitsklasse (Gehäuse), Seite 2 |
UL 94 V-0 |
Abschirmungsmaterial, Seite 2 |
Kupfer, vernickelt |
RoHS-konform |
Ja |
---|
Halogenfrei |
DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1 |
---|---|
Ölbeständigkeit |
EN 60811 Teil 2-1 |
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt |
---|---|
Derating-Hinweis |
Derating beachten |
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.73 Revisionsdatum: 05.06.2024 |
---|
Artikelnr. | Artikelbeschreibung | Kabellänge |
---|---|---|
89693 | 0985 342 104/0,5 M | 0,5 m |
82107 | 0985 342 104/1 M | 1 m |
89694 | 0985 342 104/1,5 M | 1,5 m |
82110 | 0985 342 104/2 M | 2 m |
106363 | 0985 342 104/2,5 M | 2,5 m |
934637351 | 0985 342 104/12,5 M | 12,5 m |
82112 | 0985 342 104/3 M | 3 m |
8 | 0985 342 104/4 M | 4 m |
84614 | 0985 342 104/5 M | 5 m |
934637352 | 0985 342 104/17,5 M | 17,5 m |
688 | 0985 342 104/8 M | 8 m |
934637021 | 0985 342 104/9 M | 9 m |
89696 | 0985 342 104/10 M | 10 m |
9617 | 0985 342 104/12 M | 12 m |
105803 | 0985 342 104/15 M | 15 m |
107996 | 0985 342 104/20 M | 20 m |
934637353 | 0985 342 104/25 M | 25 m |
934636404 | 0985 342 104/30 M | 30 m |
104024 | 0985 342 104/35 M | 35 m |
934637295 | 0985 342 104/40 M | 40 m |
689 | 0985 342 104/50 M | 50 m |
690 | 0985 342 104/60 M | 60 m |
691 | 0985 342 104/70 M | 70 m |
692 | 0985 342 104/80 M | 80 m |
16027 | 0985 342 104/85 M | 85 m |