Artikelnummer: GDM 3016 Schwarz
GDM-Norm 175301-803 (DIN 43650), Bauform A, 18 mm, 3 Pol+Masse (Schutzerde), M16, schwarzes Gehäuse, keine Beschaltung, 250V | 16 A, Mittelschraube aus Stahl, Großpackung
GDM-Norm 175301-803 (DIN 43650), Bauform A, 18 mm, 3 Pol+Masse (Schutzerde), M16, schwarzes Gehäuse, keine Beschaltung, 250V | 16 A, Mittelschraube aus Stahl, Großpackung
-
Verfügbarkeit:
-
Status:
Technische Daten
Vorderansicht
Produktlebenszyklus
Technischen Daten
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheits- und Umwelt-Compliance
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Technische Informationen
Produktabkündigungsmitteilung
Ressourcen
Product Bulletin
Technische Informationen
Produktabkündigungsmitteilung