Artikelnummer: 0960 IOL 380-021
LioN-P, IO-Link I/O-Hub, 16DIO (8x M12), Klasse A, Metall, 60 mm
LioN-P, IO-Link I/O-Hub, IO-Link, industrielles Metallgehäuse, 60 mm, bis zu IP69K, 16 digitale Ein-/Ausgangskanäle (Universal I/O) (2 A), 8 x M12 A-kodierte I/O-Verbindung, 5-polig, 1x M12 A-kodiertes IO-Link, Verbindung Klasse A, 5-polig, 1x M12 L-kodierte I/O-Stromversorgungsverbindung, 5-polig
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Information
Allgemeine Daten
Modbus TCP
IO-Links
Stromversorgung
Digitale Ausgangskanäle
Digitale Ausgangskanäle
Elektrische Isolierung
EMC-Konformität
Sicherheits- und Umwelt-Compliance
Zulassungen
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Blogs
Technische Informationen
Produktzertifizierungen
Software
Sicherheitsinformationen
Referenzhandbücher
Ressourcen
Product Bulletin
Technische Informationen
Produktzertifizierungen
Sicherheitsinformationen