Artikelnummer: 0960 IOL 381-001-EEC

LioN-P, IO-Link I/O-Hub, 16DI (8 x M12), Klasse A, Metall, 60 mm, EEC

LioN-P, IO-Link I/O-Hub, IO-Link, industrielles Metallgehäuse, 60 mm, bis zu IP69K, 16 digitale Eingangskanäle, 8 x M12 A-kodierte I/O-Verbindung, 5-polig, 1x M12 A-kodiertes IO-Link, Verbindung Klasse A, 5-polig, EEC (Extended Environmental Conditions, erweiterte Umgebungsbedinungen -40 °C)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

I/O-Systeme: aktiv, eigenständig

Produkt-Unterfamilie

LioN-P

Artikelbeschreibung

0960 IOL 381-001-EEC

Gerätetyp

IO-Link Hub

Protokoll

IO-Link

I/O-Funktion

16DI

Bus-Verbindung

M12, 5-polig, A-kodiert

Stromanschluss (Systemversorgung)

M12, 5-polig, A-kodiert

I/O-Verbindung

M12, 5-polig, A-kodiert

I/O-Typ

Digitaler Eingang

Gehäusematerial

Metall, Zinkdruckguss

Gehäusebeschichtung

Nickel, matt

Gehäusefarbe

Grau-Metallic

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, IP69K

Vergossen

Ja

Abmessungen (B x H x T)

60 mm x 31 mm x 159 mm

Gewicht

390 g

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40 °C bis 70 °C

Temperaturbereich (Lagerung/Transport)

-40 °C bis 85 °C

Zulässige Feuchtigkeit (Betrieb)

5 % ... 95 % (für UL-Anwendungen max. 80 %)

Zulässige Feuchtigkeit (Lagerung/Transport)

5 % ... 95 % (für UL-Anwendungen max. 80 %)

Luftdruck (Betrieb)

80 kPa … 106 kPa (bis zu 2000 m über dem Meeresspiegel)

Luftdruck (Lagerung/Transport)

80 kPa … 106 kPa (bis zu 2000 m über dem Meeresspiegel)

Entflammbarkeitsklasse

UL 94 (IEC 61010)

Schutzklasse

III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

Verschmutzungsgrad

3 gemäß EN 60664-1, VDE 0110-1

Vibrationsfestigkeit

15 g/5–500 Hz

Stoßfestigkeit

50 g/11 ms

Mittlere Betriebsdauer bis zum Ausfall (MTTF)

2111 Jahre gemäß Telcordia SR-332 (2011) 20 °C

Kontakt-Basismaterial

M12, A-kodiert, Kupfer-Zinn-Legierung, vergoldet

Kontakt-Trägermaterial

PA

O-Ring-Material

FKM

Montage

2-Loch-Schraubmontage. Verwenden Sie Standardschrauben M4 x 25/30 mit Zahnscheiben (gemäß DIN 125) und selbstsichernden Muttern.

Anzugsmoment (Befestigungsschraube)

M4: 1 Nm

Anzugsmoment (Masseanschluss (FE))

M4: 1 Nm

Anzugsmoment (Bus-Verbindung)

M12: 0,5 Nm

Anzugsmoment (Stromanschluss)

M12: 0,5 Nm

Anzugsmoment (I/O-Verbindung)

M12: 0,5 Nm

Verbindung

M12, 5-polig, A-kodiert

Protokoll

IO-Link

IO-Link-Klasse

Klasse A

Anzahl der Verbindungen

1

Spezifikation

V1.1.2

Übertragungsrate/COM-Modus

COM 3 (230,4 kbps)

Zykluszeit/Aktualisierungsrate

Min. 1 ms

Parameterspeicher

Unterstützt

Rahmentyp

Type_2_V

Prozessdatenlänge

4 Bytes Eingangsdaten, 4 Bytes Ausgangsdaten

Konfiguration

IODD, Prozessdaten

Verbindungsmodul-Versorgungsspannung

M12, 5-polig, A-kodiert

Anzahl der Verbindungen

1

Strombelastbarkeit des Steckverbinders

Max. 4 A

Modul-Versorgungsspannung (Nennspannung)

24 V DC (SELV/PELV)

Modul-Versorgungsspannung (Bereich)

18 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom

Aktueller (typischer) Verbrauch

80 mA (bei 24 V DC)

Schutz gegen umgekehrte Polarität

Ja

Statusanzeige (Systemversorgung)

LED grün

Diagnoseanzeige

LED rot

Verbindungssensor-Versorgungsspannung

Über Modul-Versorgungsanschluss

Strombelastbarkeit des Steckverbinders

Max. 4 A

Sensor-Versorgungsspannung (Nennspannung)

24 V DC (SELV/PELV)

Sensor-Versorgungsspannung (Bereich)

18 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom

Schutz gegen umgekehrte Polarität

Ja

Statusanzeige (Sensorversorgung)

LED grün

Diagnoseanzeige

LED rot

Anzahl der digitalen Eingangskanäle

Max. 16, festgelegt

Verbindung

M12, 5-polig, A-kodiert

Anzahl der Ports

8, X1 bis X8

Kanaltyp

Typ 1 gemäß IEC 61131-2

Sensor-Stromversorgung

Max. 700 mA pro Modul (1L+ Begrenzung des verbundenen IO-Link Master berücksichtigten)

Eingangsverdrahtung

2-, 3-Draht

Nennspannung

24 V DC über US (Modul-Stromversorgung)

Nennstrom

Typ. 5 mA

Sensortyp

PNP

Eingangsspannungsbereich „0“-Signal

-0,3 V DC ... 5 V DC

Eingangsspannungsbereich „1“-Signal

15 V DC ... 30 V DC

Eingangsfilterzeit

0 bis 3 ms, konfigurierbar

Schutzschaltung

Elektronisch: Überlastschutz, Kurzschluss-Schutz

Statusanzeige (Eingänge)

LED weiß oder gelb pro Kanal

US (System-Versorgungsspannung)/FE

500 V Gleichstrom

Bus-Verbindung/FE

500 V Gleichstrom

EMC-Richtlinie

2014/30/EU

EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

Kriterium B; 4 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld

Kriterium A; Feldintensität: 10 V/m

DE 61000-4-4 Schnelle Transienten (Burst)

Kriterium B; 2 kV

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Kriterium B; Gleichstromversorgungsleitungen: ±0,5 kV/±0,5 kV (symmetrisch/asymmetrisch); für I/O-Ports mit Kabeln ≤ 30 m

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

Kriterium A; Testspannung 10 V

EN 55022 Funkstöreigenschaften

Klasse A

CE

Ja

RoHS-konform

Ja

China RoHS-konform

Ja

UL

cULus-gelistet, UL 61010-1

UL-Datei

E230848

CSA

Ja, über UL

IO-Link

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss

*Nicht unter Spannung verbinden/trennen!

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.69 Revisionsdatum: 03.02.2025

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss

*Nicht unter Spannung verbinden/trennen!

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.69 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
934992050 0960 IOL 381-001-EEC