Artikelnummer: 0960 IOL 385-001-EEC
LioN-P, IO-Link I/O-Hub, 10DI 6DO (8x M12), Klasse B, Metall, 60 mm, EEC
LioN-P, IO-Link I/O-Hub, IO-Link, industrielles Metallgehäuse, 60 mm, bis zu IP69K, 10 digitale Eingangs- und 6 digitale Ausgangskanäle (0,5 A) mit galvanischer Isolierung, 8 x M12 A-kodierte I/O-Verbindung, 5-polig, 1x M12 A-kodierte IO-Link-Verbindung der Klasse B, 5-polig, EEC (Extended Environmental Conditions, erweiterte Umgebungsbedinungen -40 °C)
-
Verfügbarkeit:
-
Status:
Technische Daten
Information
Allgemeine Daten
Modbus TCP
IO-Links
Stromversorgung
Digitale Ausgangskanäle
Digitale Ausgangskanäle
Elektrische Isolierung
EMC-Konformität
Sicherheits- und Umwelt-Compliance
Zulassungen
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Blogs
Technische Informationen
Produktzertifizierungen
Software
Sicherheitsinformationen
Referenzhandbücher
Ressourcen
Product Bulletin
Technische Informationen
Produktzertifizierungen
Sicherheitsinformationen