Artikelnummer: 0980 ESL 199-121

LioN-P, Multiprotokoll IO-Link Master, 4DI 8IOL (8x M12), M12 L-kodierte Stromversorgung, Metall, 30 mm

LioN-P, IO-Link Master, Multiprotokoll (PROFINET und EtherNet/IP), industrielles Metallgehäuse, 30 mm, bis zu IP69K, 4 digitaler Eingang und 8 IO-Link Master, 8 x M12 A-kodierte I/O-Verbindung, 5-polig, 2 x M12 D-kodierte Bus-Verbindung, 4-polig, 2 x M12 L-kodierte Stromversorgungsverbindung, 5-polig

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

I/O-Systeme: aktiv, eigenständig

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

LioN-P

Artikelbeschreibung

0980 ESL 199-121

Gerätetyp

IO-Link Master

Protokoll-Kompatibilität

Multiprotokoll, PROFINET, EtherNet/IP

I/O-Funktion

4DI 8IOL

Bus-Verbindung

M12, 4-polig, D-kodiert

Stromversorgungsanschluss

M12 Strom, 5-polig, L-kodiert

I/O-Verbindung

M12, 5-polig, A-kodiert

I/O-Typ

Digitaler Eingang/digitaler Ausgang/IO-Link

Gehäusematerial

Metall, Zinkdruckguss

Gehäusebeschichtung

Nickel, matt

Gehäusefarbe

Grau-Metallic

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, IP69K

Vergossen

Ja

Abmessungen (B x H x T)

30 mm x 43 mm x 225 mm

Gewicht

480 g

Temperaturbereich (Betrieb)*

-20 °C bis 70 °C

Temperaturbereich (Lagerung/Transport)

-25 °C bis 85 °C

Zulässige Feuchtigkeit (Betrieb)

5 % ... 95 % (für UL-Anwendungen max. 80 %)

Zulässige Feuchtigkeit (Lagerung/Transport)

5 % ... 95 % (für UL-Anwendungen max. 80 %)

Luftdruck (Betrieb)

80 kPa … 106 kPa (bis zu 2000 m über dem Meeresspiegel)

Luftdruck (Lagerung/Transport)

80 kPa … 106 kPa (bis zu 2000 m über dem Meeresspiegel)

Entflammbarkeitsklasse

UL 94 (IEC 61010)

Schutzklasse

III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

Verschmutzungsgrad

3 gemäß EN 60664-1, VDE 0110-1

Vibrationsfestigkeit

15 g/5–500 Hz

Stoßfestigkeit

50 g/11 ms

Mittlere Betriebsdauer bis zum Ausfall (MTTF)

604 Jahre gemäß Telcordia SR-332 (2011) 20 °C

Kontakt-Basismaterial

M12, D-kodiert, Kupfer-Zinn, vergoldet | M12 Strom, L-kodiert, Kupfer-Nickel, vergoldet

Kontakt-Trägermaterial

PA

O-Ring-Material

FKM

Montage-Typ

2-Loch-Schraubmontage. Verwenden Sie Standardschrauben M4 x 25/30 mit Zahnscheiben (gemäß DIN 125) und selbstsichernden Muttern.

Anzugsmoment (Befestigungsschraube)

M4: 1 Nm

Anzugsmoment (Masseanschluss (FE))

M4: 1 Nm

Anzugsmoment (Bus-Verbindung)

M12: 0,5 Nm

Anzugsmoment (Stromanschluss)

M12: 0,5 Nm

Anzugsmoment (I/O-Verbindung)

M12: 0,5 Nm

Im Lieferumfang enthalten

Anbringbare Etiketten: 15, Verschlusskappen: 5 x M12

Protokoll

PROFINET

Verbindung

M12 LAN, 4-polig, D-kodiert

Anzahl der Verbindungen

2

Spezifikation

V2.3X

Konformitätsklasse

C

Leistungsklasse

RT (Switch unterstützt IRT)

Nutzlastklasse

II

Übertragungsrate

Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), Vollduplex

Übertragungsmethode

100 BASE-TX, mit Autonegotiation und Autocrossing

Zykluszeit/Aktualisierungsrate

Min. 1 ms

Ansprache

DCP

Schnelle Inbetriebnahme (FSU)

Unterstützt, ≤ 2000 ms

Media Redundancy Protocol (MRP)

Unterstützt, MRP-Client

Gemeinsames Gerät

Unterstützt

Topologie-Erkennung

LLDP, SNMP V1

Einfacher Geräteaustausch

Unterstützt, basiert auf LLDP

Unterstützte Netzwerkprotokolle (sonstige)

ARP, HTTP, Ping, SNMP V1, TCP/IP

Protokoll (EtherNet/IP)

EtherNet/IP

Verbindung

M12 LAN, 4-polig, D-kodiert

Anzahl der Verbindungen

2

Spezifikation

CIP V3.1x, EIP Anpassung von CIP V1.1x

Übertragungsrate

Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), Vollduplex

Übertragungsmethode

100 BASE-TX, mit Autonegotiation und Autocrossing

Zykluszeit/Requested Packet Interval (RPI)

Min. 1 ms

Ansprache

BootP, DHCP, Drehadress-Switches

Adress-Switches Bereich

0 bis 255 dez

Verbindungsarten

Exclusive Owner, Input Only, Listen Only

CIP-Messaging-Verbindungslimit

6

CIP-I/O-Verbindungslimit

3

Device Level Ring (DLR)

Unterstützt, Beacon-basiert

Quick Connect (QC)

Nicht unterstützt

Unterstützte Netzwerkprotokolle (sonstige)

ACD, ARP, BootP, DHCP, HTTP, IGMP, Ping, TCP/IP

Verbindungsmodul-Versorgungsspannung

M12 Strom, 5-polig, L-kodiert

Anzahl der Verbindungen

2

Strombelastbarkeit des Steckverbinders

Max. 16 A

Modul-Versorgungsspannung (Nennspannung)

24 V DC (SELV/PELV)

Modul-Versorgungsspannung (Bereich)

18 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom

Aktueller (typischer) Verbrauch

180 mA (bei 24 V DC)

Schutz gegen umgekehrte Polarität

Ja

Statusanzeige (Systemversorgung)

LED grün

Diagnoseanzeige

LED rot

Verbindungssensor-Versorgungsspannung

M12 Strom, 5-polig, L-kodiert

Strombelastbarkeit des Steckverbinders

Max. 16 A

Sensor-Versorgungsspannung (Nennspannung)

24 V DC (SELV/PELV)

Sensor-Versorgungsspannung (Bereich)

18 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom

Schutz gegen umgekehrte Polarität

Ja

Statusanzeige (Sensorversorgung)

LED grün

Diagnoseanzeige

LED rot

Verbindungsaktor-Versorgungsspannung

Über Modul-Versorgungsanschluss

Strombelastbarkeit des Steckverbinders

Max. 16 A

Aktor-Versorgungsspannung (Nennspannung)

24 V DC (SELV/PELV)

Aktor-Versorgungsspannung (Bereich)

18 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom

Schutz gegen umgekehrte Polarität

Ja

Statusanzeige (Aktorversorgung)

LED grün

Diagnoseanzeige

LED rot

Anzahl der IO-Link Master-Kanäle

Max. 8, konfigurierbar

Verbindung

M12, 5-polig, A-kodiert

IO-Link-Ports der Klasse A

4, X1 bis X4

IO-Link Ports Klasse B

4, X5 bis X8

IO-Link-Spezifikation

V1.1.2

Parameterspeicher

Unterstützt

Unterstützte COM-Modi

4,8 kBaud (COM 1), 38,4 kBaud (COM 2), 230,4 kBaud (COM 3)

Zykluszeit/Aktualisierungsrate

Min. 8 ms für alle Kanäle bei 32 Bytes Eingang/Ausgang

Nennstrom 1L+ (Pin 1)

max. 500 mA (über US)

Nennspannung

24 V DC über US (Systemstromversorgung)

Nennstrom 2L + /Uaux (Pin 2, B Ports)

max. 4 A pro Modul (über Uaux)

Nennstrom C/Q (Pin 4)

max. 500 mA (über US)

Zul. Leiterlänge bis zum Gerät

≤ 20 m

Statusanzeige (IOL)

LED grün pro Kanal

Diagnoseanzeige

LED rot pro Port

Anzahl der digitalen Eingangskanäle

Max. 12, konfigurierbar

Verbindung

M12, 5-polig, A-kodiert

Anzahl der Ports

8, X1 bis X8

Kanaltyp

Typ 1 gemäß IEC 61131-2

Eingangsverdrahtung

2-, 3-Draht

Nennspannung

24 V DC über US (Modul-Stromversorgung)

Nennstrom

Typ. 3 mA

Sensor-Stromversorgung

max. 500 mA pro Port über 1L+

Sensortyp

PNP

Eingangsspannungsbereich „0“-Signal

-0,3 V DC ... 5 V DC

Eingangsspannungsbereich „1“-Signal

15 V DC ... 30 V DC

Schutzschaltung

Elektronisch: Überlastschutz, Kurzschluss-Schutz

Statusanzeige (Eingänge)

LED weiß oder gelb pro Kanal

Diagnoseanzeige

LED rot pro Port

Anzahl der digitalen Ausgangskanäle

Max. 8, konfigurierbar

Verbindung

M12, 5-polig, A-kodiert

Anzahl der Ports

8, X1 bis X8

Kanaltyp

P-Switching

Ausgangsverdrahtung

2-Draht

Nennspannung

24 V DC über US (Systemstromversorgung)

Ausgangsstrom pro Kanal

max. 0,5 A (Pin 4)

Ausgangsstrom pro Modul

Max. 9 A

Galvanisch getrennt

Nein

Schutzschaltung

Elektronisch: Überlastschutz, Kurzschluss-Schutz

Überlastverhalten

Automatisches Ein- und Ausschalten/Manueller Neustart

Statusanzeige (Ausgänge)

LED weiß oder gelb pro Kanal

Diagnoseanzeige

LED rot pro Port

US (System-Versorgungsspannung)/FE

500 V Gleichstrom

Uaux/FE

500 V Gleichstrom

Bus-Verbindung/FE

2000 V Gleichstrom

EMC-Richtlinie

2014/30/EU

EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

Kriterium B; 4 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld

Kriterium A; Feldintensität: 10 V/m

DE 61000-4-4 Schnelle Transienten (Burst)

Kriterium B; 2 kV

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Kriterium B; Gleichstromversorgungsleitungen: ±0,5 kV/±0,5 kV (symmetrisch/asymmetrisch); für I/O-Ports mit Kabeln ≤ 30 m

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

Kriterium A; Testspannung 10 V

EN 55022 Funkstöreigenschaften

Klasse A

CE

Ja

RoHS-konform

Ja

China RoHS-konform

Ja

UL

cULus-gelistet, UL 61010-1

UL-Datei

E230848

CSA

Ja, über UL

PNO

Ja

ODVA

Ja

IO-Link

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss

*Nicht unter Spannung verbinden/trennen!

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.93 Revisionsdatum: 04.03.2023

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss

*Nicht unter Spannung verbinden/trennen!

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.93 Revisionsdatum: 04.03.2023


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
934964004 0980 ESL 199-121

Ressourcen

Ressourcen